As séries LPT e LPC na visão de 360°
Veja as vantagens das séries LPT e LPC na visão 3D ao lado. Graças à conexão push-in operável com alavanca, você pode planejar e implementar seus dispositivos de forma cômoda.
A Phoenix Contact torna o push-in mais fácil do que nunca. Conecte condutores com bitolas até 25 mm² de forma rápida e intuitiva. Os bornes e conectores de placa de circuito impresso operáveis com alavanca com conexão push-in por mola e acionamento por alavanca são a solução ideal para os fabricantes que desejam oferecer dispositivos com especial conforto operacional. Eles reduzem o trabalho de cabeamento, eliminam erros operacionais e reduzem os custos de processo e acompanhamento.
A série LPT permite a conexão de condutores rápida e intuitiva com bitolas até 25 mm².
Com a série LPC, você conecta condutores com bitolas até 16 mm² de forma mais simples do que nunca.
Veja as vantagens das séries LPT e LPC na visão 3D ao lado. Graças à conexão push-in operável com alavanca, você pode planejar e implementar seus dispositivos de forma cômoda.
A alavanca de acionamento colorida permite a você a instalação intuitiva e com economia de tempo. Isto assegura uma maior confiabilidade no campo e garante a operação econômica de toda a instalação.
O princípio de alavanca sem ferramenta permite a conexão e desconexão rápida de condutores com e sem terminal tubular. Assim, o design dos funis de introdução de cabos evita de forma confiável a junção de fios individuais.
A posição da alavanca colorida indica para você, pelo lado exterior, de forma visível e palpável os estados definidos do espaço de contato. Assim você identifica imediatamente espaços de contato mal fechados e, desse modo, conexões incorretas.
Mediante a comutação da alavanca, você pode estar seguro que os condutores introduzidos são contatados de forma confiável e com estabilidade de longo prazo. São excluídas de forma segura potenciais fontes de erro como, p. ex., um torque de aperto incorreto na conexão a parafuso.
A tecnologia push-in permite a você uma conexão rápida, mesmo com a alavanca fechada. Graças ao contorno especial da mola, você pode encaixar de forma fácil e confortável condutores rígidos ou equipados com terminal tubular.