Bornes de placa de circuito impresso com conexão push-in e a parafuso
Suas vantagens
- Facilmente adaptados graças ao tamanho idêntico e à pinagem igual para conexão push-in por mola e conexão a parafuso
- A tecnologia de conexão uniforme para bitolas de condutor de 0,2 até 16 mm² permite inúmeras aplicações
- Grande portfólio para conexões de potência nos passos de 5,08/6,35 e 10,16 mm
Bornes de placa de circuito impresso com conexão a parafuso
Bornes de placa de circuito impresso com conexão a parafuso
Com os bornes de placa de circuito impresso com o mesmo contorno, você desenvolve equipamentos específicos para o mercado com um design uniforme.
Bornes de placa de circuito impresso com conexão push-in
Bornes de placa de circuito impresso com conexão push-in
Com os bornes de placa de circuito impresso com o mesmo contorno, você desenvolve equipamentos específicos para o mercado com um design uniforme.
Soluções para a Indústria 4.0 com bornes de placa de circuito impresso com o mesmo contorno com design TWIN
No design TWIN com o mesmo contorno pode selecionar entre a conexão a parafuso e a conexão push-in por mola. Os bornes de placa de circuito impresso são adequados para correntes até 76 A, tensões até 1000 V e bitolas de condutor de 0,2 a 16 mm². Enquanto fabricante de dispositivos, sua flexibilidade aumenta através de versões de 2 a 12 polos com passos de 5,08 mm, 6,35 mm e 10,16 mm. Beneficie de uma proteção contra toque ampliada conforme IEC/UL 61800-5-1.