Crie a sua variante desejada de bornes de placa de circuito impresso. Nesse processo, aproveite nosso amplo portfólio e selecione seu produto desejado em função da cor, da impressão e da codificação.
Conexões para placa de circuito impresso específicas do cliente
Seu caminho rápido para uma solução individual: além de nosso portfólio abrangente oferecemos inúmeras adaptações específicas do cliente, desde a configuração de artigos padrão até soluções montadas e novos desenvolvimentos completos. Praticamente tudo é possível.
Contate-nos para obter mais informações sobre os produtos
Suas vantagens
- Soluções sob medida para suas conexões de placa de circuito impresso
- Portfólio alargado para além do padrão para uma flexibilidade ainda maior
- Elevada confiabilidade de fornecimento graças a processos de fabricação modernos, centros de produção mundiais e manutenção local de estoques
- Configurador com inúmeras opções de combinação e disponibilidade imediata de mais de 6.000 variantes de artigo de 150 famílias de produtos
- Configurador para bornes de placa de circuito impresso, conectores para placa de circuito impresso e réguas básicas
Configuradores Configure sua variante de produto de forma rápida e intuitiva com base em artigos padrão.
Configure sua solução de bloco de conexão com base em bornes de placa de circuito impresso modulares da série SPT modular e, no final do processo de configuração, adicione-o ao carrinho. Em seguida você obterá automaticamente um código pessoal com a indicação do tempo de entrega.
Encontre o conector certo e o configure com cores, impressões ou codificações variadas. Com apenas alguns cliques você obtém seu produto personalizado.
As réguas básicas proporcionam conexões fáceis de montar entre a placa de circuito impresso e o conector. O configurador mostra para você inúmeras variantes de suas réguas básicas com diferentes cores, impressões e codificações.
Adapte os bornes de passagem de alta corrente de modo a permitir a transmissão ideal de altas correntes através da parede até suas aplicações. Nesse processo, aproveite inúmeras possibilidades de individualização na formação de blocos, fixação e impressão.
Configure as conexões de cabos para a transmissão de sinais, dados e potência em ambientes IP6x ou para o quadro de comando. Comprimentos e extremidades de condutor livremente selecionáveis permitem a você montagens de cabos à medida.
Quatro passos para a configuração final
Conforme os requisitos, defina as propriedades técnicas, como o tipo de conexão ou o número de polos, e selecione um borne de placa de circuito impresso, um conector para placa de circuito impresso ou uma régua básica adequada.
Determine a cor do artigo, a impressão e a codificação da sua solução individual.
Para os usar diretamente em seu software CAD, baixe os dados de construção em 2D e 3D.
Envie-nos sua consulta diretamente a partir do configurador online. No espaço de três dias úteis iremos elaborar para você uma oferta sem compromisso com base em sua configuração individual.
Suas possibilidades de seleção para a configuração
Variantes de cores
Para sua conexão de condutores à medida, a Phoenix Contact oferece as seguintes variantes de cores sob condições padrão. Também são possíveis tamanhos de letra definidos e diferentes sentidos de impressão, assim como a produção de outras cores sob consulta.
Visão geral das variantes de cores para bornes e conectores de placa de circuito impresso
*são possíveis ligeiras variações de cor/*slight color variations possible
Impressão
Para a montagem em sua aplicação preferida, a Phoenix Contact disponibiliza bornes e conectores para placa de circuito impresso, assim como réguas básicas com impressão individual. Um processo de impressão padronizado permite você identificar seus produtos à medida. Cada polo pode ser impresso individualmente. Existem tamanhos de letra definidos para cada série de produtos. Sob consulta também são possíveis impressões complexas.
Codificação
Para evitar um encaixe incorreto, a Phoenix Contact disponibiliza conectores e réguas básicas codificados. A codificação é efetuada inserindo um perfil, separador ou pino de codificação ou removendo uma ponta de codificação. Aqui, cada polo pode ser codificado à medida. No caso de réguas básicas verticais são também possíveis codificações para a placa de circuito impresso.
Montagens de cabos
Monte seu cabo com diferentes comprimentos do condutor e bitolas com a tecnologia de conexão adequada. Assim, pode ser você mesmo a criar a variante pretendida ou utilizar a variantes pré-fabricadas. Também são possíveis serviços abrangentes de montagem inclusive identificação.
Novos desenvolvimentos
Você precisa de uma solução de caixa ou conexão completamente individual? Uma que tem que ser desenvolvida a partir do zero? Ajudamos você com um processo de desenvolvimento certificado, desde a primeira assessoria, passando pela concepção, até à produção em série e logística.
Novos desenvolvimentos específicos para o cliente para o design do seu dispositivo
Se tratando de formatos especiais ou de soluções de sistemas eletromecânicas complexas: na Phoenix Contact o seu produto desejado passa por um processo de desenvolvimento amplamente comprovado. Estaremos ao seu lado para implementar soluções técnicas e aperfeiçoar as suas ideias, desde o primeiro contato até à produção em série, e além disso.