Bornes de passagem de alta corrente

Bornes de passagem de alta corrente para altas correntes através da parede da caixa

Os bornes de passagem para painel da Phoenix Contact passam correntes e tensões elevadas através de paredes de 1 mm a 6 mm de espessura. Graças a diferentes tipos de conexão, oferecemos a máxima flexibilidade na conexão de condutores. Os bornes de passagem para painel oferecem a solução certa para cada posição de montagem para uma tecnologia de conexão segura com uma montagem simples.

Go to Product Detail Page for item 0711056
VDFK 6/K - Borne de passagem
VDFK 6/K - Borne de passagem
0711056

Bloco terminal de passagem de painel, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Conexão soldável, número de polos: 1, corrente de carga: 41 A, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 10 mm2, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 0 °, largura: 10 mm, cor: cinza

Go to Product Detail Page for item 3073319
UW 4/S - Borne de passagem
UW 4/S - Borne de passagem
3073319

Bloco terminal de passagem de painel, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Conexão por rosqueamento com luva de tração, número de polos: 1, corrente de carga: 32 A, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 0 °, largura: 8,1 mm, cor: cinza

Go to Product Detail Page for item 1713709
UW 50/S - Borne de passagem
UW 50/S - Borne de passagem
1713709

Bloco terminal de passagem de painel, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Conexão por rosqueamento com luva de tração, número de polos: 1, corrente de carga: 150 A, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 0 °, largura: 18,8 mm, cor: cinza

Go to Product Detail Page for item 0708250
VDFK 4 - Borne de passagem
VDFK 4 - Borne de passagem
0708250

Bloco terminal de passagem de painel, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Conexão soldável, número de polos: 1, corrente de carga: 32 A, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 0 °, largura: 10 mm, cor: cinza

Go to Product Detail Page for item 3073335
UW 10/S - Borne de passagem
UW 10/S - Borne de passagem
3073335

Bloco terminal de passagem de painel, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Conexão por rosqueamento com luva de tração, número de polos: 1, corrente de carga: 57 A, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 16 mm2, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 0 °, largura: 10,1 mm, cor: cinza

Go to Product Detail Page for item 1713223
UW 95/S - Borne de passagem
UW 95/S - Borne de passagem
1713223

Bloco terminal de passagem de painel, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Conexão por rosqueamento com luva de tração, número de polos: 1, corrente de carga: 232 A, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 0 °, largura: 25 mm, cor: cinza

Go to Product Detail Page for item 3073348
UW 16 - Borne de passagem
UW 16 - Borne de passagem
3073348

Bloco terminal de passagem de painel, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Conexão por rosqueamento com luva de tração, número de polos: 1, corrente de carga: 76 A, perfil de conexão: 6 mm2 - 25 mm2, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 0 °, largura: 12 mm, cor: cinza

Go to Product Detail Page for item 3073377
UW 25/S - Borne de passagem
UW 25/S - Borne de passagem
3073377

Bloco terminal de passagem de painel, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Conexão por rosqueamento com luva de tração, número de polos: 1, corrente de carga: 101 A, perfil de conexão: 6 mm2 - 35 mm2, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 0 °, largura: 15,1 mm, cor: cinza

Go to Product Detail Page for item 3059744
PW 4-POT-SL/S - Borne de passagem
PW 4-POT-SL/S - Borne de passagem
3059744

Bloco terminal de passagem de painel, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Conexão soldável, número de polos: 1, corrente de carga: 32 A, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 45 °, largura: 8,1 mm, cor: cinza

Go to Product Detail Page for item 3059731
PW 4-POT-SL - Borne de passagem
PW 4-POT-SL - Borne de passagem
3059731

Bloco terminal de passagem de painel, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Conexão soldável, número de polos: 1, corrente de carga: 32 A, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 45 °, largura: 8,1 mm, cor: cinza

Suas vantagens

  • Montagem simples: parte externa e interna do borne encaixam sem ferramenta entre si através da parede da caixa
  • Identificação simples: ranhura de identificação integrada na caixa para a identificação inequívoca simplifica a instalação e manutenção
  • Formação confortável de bloco: variantes com pino de segurança permitem a formação simples de blocos pré-montados de bornes de passagem para painel
  • Fixação a parafuso e com flange: maior flexibilidade através de possibilidades alternativas de fixação no interior ou exterior do dispositivo, para aplicações com alto esforço mecânico
  • Alta estanqueidade mesmo em caso de massa de trava de baixa viscosidade: bornes moldados especialmente para os requisitos de dispositivos moldados

Resumo das características principais

Transmita altas correntes de forma segura e confiável através da parede com bornes de passagem para painel com certificação UL da Phoenix Contact. Como fabricante de dispositivos, você se beneficia de uma alta flexibilidade graças a diferentes possibilidades de montagem, diversas tecnologias de conexão e funções de conforto. Assim, você pode utilizar sempre a tecnologia de conexão de dispositivos adequada para sua aplicação.

Bornes de passagem de alta corrente

Bitolas de condutor 4 mm² (AWG 10) a 95 mm² (AWG 3/0)
Correntes até 232 A (IEC)/230 A (UL B, C)
Tensões até 1000 V (IEC)/600 V (UL B, C)
Tipos de conexão Conexão a parafuso, a mola e T-LOX para diferentes sentidos de conexão
Espessuras de parede 1 a 6 mm
O configurador de bornes de passagem de alta corrente é operado no tablet

Configurador de bornes de passagem de alta corrente

Crie um borne de passagem de alta corrente individualizado com base em artigos padrão. Aproveite inúmeras possibilidades de individualização na formação de blocos, fixação e impressão.

Dois colaboradores observam o navegador de produtos em um tablet no qual surgem diferentes exibições de produtos

Guia de produtos Obtenha um resumo de nosso portfólio abrangente

Se informe sobre bornes de placa de circuito impresso, conectores e caixas de montagem para eletrônica para a conexão de equipamento de forma rápida e clara. O navegador de produtos ajuda você no processo através da divisão do programa em diferentes grupos de produtos.

Bornes de passagem de alta corrente com tecnologia de conexão T-LOX

Obtenha um resumo dos bornes de passagem para painel das séries TW 50 e TW 95. Com a tecnologia de conexão T-LOX, eles oferecem uma conexão confiável e confortável de condutores para bitolas de condutor de 25 a 95 mm².

Conexão de dispositivos para correntes elevadas

Conexão de dispositivos para correntes elevadas

Com bornes de placa de circuito impresso e de passagem você pode conectar correntes e tensões elevadas de forma rápida, simples e segura. Beneficie-se de altos graus de liberdade no planejamento e na implementação de tecnologia de conexão através da parede da caixa.

E-Paper
Resumo do portfólio completo

Descubra a diversidade de produtos do portfólio COMBICON em mais de 500 páginas do catálogo de produtos eletrônico. Assim você encontra sempre a tecnologia de conexão certa para a transmissão de sinais e dados para sua aplicação.

Abrir o catálogo eletrônico
Diferentes bornes de placa de circuito impresso e conectores para placa de circuito impresso, bem como bornes de passagem de alta corrente

Tecnologias de conexão variadas para a passagem de parede O programa de bornes de passagem de alta corrente disponibiliza uma variedade única de opções de conexão – quer seja com conexão a parafuso estabelecida em todo o mundo ou com tecnologia de conexão rápida inovadora – você pode selecionar livremente.

Representação a título de exemplo de uma conexão a parafuso com luva de tração
Representação a título de exemplo de uma conexão push-in por mola
Representação a título de exemplo de uma conexão Push-Lock
Representação a título de exemplo de uma conexão T-LOX
Representação a título de exemplo de uma conexão a parafuso com luva de tração

Na conexão a parafuso com luva de tração você conecta aplicações industriais com altas exigências à segurança de contato com o tipo de conexão mais utilizado no mundo inteiro. Independentemente da bitola de condutor, é possível obter com a conexão a parafuso forças de contato muito grandes por área de contato.

Mais sobre a conexão a parafuso
Representação a título de exemplo de uma conexão push-in por mola

Na conexão push-in por mola para a conexão direta de condutores, os condutores rígidos ou equipados com terminal tubular são contatados diretamente e sem ferramenta no ponto de conexão do condutor. O contorno especial da mola da conexão push-in permite um encaixe muito fácil de condutores com terminal tubular a partir de 0,34 mm².

Mais sobre a conexão push-in por mola
Representação a título de exemplo de uma conexão Push-Lock

A mola Push-Lock permite a conexão simples e sem ferramenta de condutores rígidos e flexíveis com e sem terminal tubular. O condutor é simplesmente inserido no ponto de conexão aberto e conectado através do acionamento da alavanca basculante através da mola Push-Lock. Como alternativa, o condutor pode ser inserido no ponto de conexão fechado através da técnica push-in.

Mais sobre a conexão Push-Lock
Representação a título de exemplo de uma conexão T-LOX

Com a conexão rápida T-LOX você conecta bitolas de condutor grandes sem grande dispêndio de força. O princípio se baseia em uma mola que gera uma força de contato programada. Os condutores podem ser oscilados confortavelmente para dentro do ponto de conexão.

Mais sobre a conexão T-LOX

Montagem simples na parede do dispositivo O tipo de montagem decide sobre a estabilidade de um borne de passagem para painel. Para a montagem segura, os bornes de passagem para painel são travados sem ferramenta na abertura de painel. Dependendo da montagem do dispositivo, em caso de um alto esforço mecânico é possível selecionar entre os bornes das séries UW e PW para uma fixação adicional.

Travamento de um borne de passagem de alta corrente através da parede
Fixação com parafuso do borne de passagem de alta corrente
Fixação com flange dos bornes de passagem de alta corrente
Travamento de um borne de passagem de alta corrente através da parede

Os terminais possuem uma parte externa e uma parte interna. Elas se encaixam facilmente e sem ferramenta entre si mediante a parede da caixa. Entalhes finos asseguram um ajuste firme, independentemente da espessura da parede.

Mais sobre os métodos de montagem
Fixação com parafuso do borne de passagem de alta corrente

Para aplicações com alta carga mecânica estão disponíveis fixações com parafusos para o lado interno do dispositivo.

Mais sobre os métodos de montagem
Fixação com flange dos bornes de passagem de alta corrente

Para aplicações com alta carga mecânica estão disponíveis fixações com flanges para o lado externo do dispositivo.

Mais sobre os métodos de montagem

Perfeitamente adequado para inúmeras aplicações Os bornes de passagem de alta corrente permitem obter soluções com economia de espaço, por exemplo, nas seguintes aplicações:

Fontes de alimentação
Conversores de frequência
Filtro de rede
Sistemas de acionamento
Inversor solar