Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Conexão a mola A conexão a mola permite a você uma conexão de condutores rápida e resistente a vibrações.

Conexão à mola de uma régua de bornes

Suas vantagens

  • Economia de tempo através da operação simples
  • Segurança comprovada contra vibrações através de elementos de contato com mola
  • Alta qualidade de contato através da utilização de materiais de alta qualidade
  • Conexão de condutores na bitola nominal com ou sem terminal tubular graças a uma área de conexão máxima

A conexão a mola em detalhe

Com a tecnologia de conexão a mola da Phoenix Contact, você opta por um alto conforto de conexão e uma operação intuitiva. As conexões a mola são especialmente adequadas para o cabeamento simples e seguro de todos os tipos de condutores de 0,08 a 185 mm². Uma das características da tecnologia de conexão a mola é o contato de mola do condutor. A força de contato é determinada pela mola.

Nosso portfólio com conexão à mola


Réguas de bornes com conexão à mola

Régua de bornes ST 2,5

Réguas de bornes

Na tecnologia a mola, a mola é aberta com uma chave de fenda através de uma alavanca de acionamento. Aqui a chave de fenda está fixada no ponto de conexão aberta. Assim, o usuário tem as duas mãos livres e pode cabear até mesmo condutores flexíveis sem terminal tubular. A chave de fenda fixada mantém o ponto de conexão aberto, oferecendo também uma orientação óptica. Ao remover a ferramenta, a mola puxa o condutor contra o barramento. A remoção desta conexão é feita da mesma maneira.

Conexão a mola na conexão para placa de circuito impresso

Bornes e conectores de placa de circuito impresso

A mola é aberta através da alavanca de acionamento, com uma chave de fenda. Aqui a chave de fenda está fixada no ponto de conexão aberta e permite uma conexão de condutores confortável de todos os tipos de condutores. Ao remover a chave de fenda, a mola puxa o condutor contra o barramento e assegura um contato estável por longo tempo devido à força de contato definida.

Nosso portfólio com conexão PowerTurn


Borne de alta corrente com conexão Power-Turn

PTPOWER 185

Réguas de bornes

Com a tecnologia de conexão por mola PowerTurn é possível conectar de forma fácil e rápida condutores grandes de 16 a 185 mm² com uma chave de fenda e um único movimento de alavanca. Uma conexão de condutores duradoura e resistente a vibrações é garantida por até três molas de pressão em aço para molas de alta qualidade em combinação com o fundo prismático do corpo do terminal, assim como a utilização de ligas de cobre de alta qualidade.

Nosso portfólio com conexão T-LOX


Conexão a mola em bornes de passagem de alta corrente

Bornes de passagem de alta corrente

Condutores de uma bitola de 35 mm² podem ser conectados sem muito dispêndio de força. O ponto de conexão está aberto na parte superior, com uma visão desimpedida para o ponto de conexão. Assim, no ponto de conexão podem ser inseridos, por cima, e conectados de forma confortável até mesmo condutores curtos e multifios. A alavanca de cores contrastantes é acionada com uma chave de fenda.

Nosso portfólio com conexão SUNCLIX


Conexão a mola em conectores fotovoltaicos

Conectores fotovoltaicos

No conector solar, a conexão por mola SUNCLIX não requer um corpo de isolamento, uma alavanca e mola permanentemente tensionada. O próprio elemento de mola instalado permitindo ser girado e para contatar o condutor é simplesmente pressionado para baixo, até encaixar. Esta característica faz da conexão por mola SUNCLIX um contato de utilização muito flexível.