Tecnologias de conexão para conexões elétricas de alta qualidade
Com as tecnologias de conexão da Phoenix Contact você tem a solução certa para qualquer aplicação. As diversas tecnologias de conexão possuem diferentes vantagens, permitindo sua utilização em vários produtos.
Quer seja a conexão de condutores push-in fácil e rápida ou a conexão de vários condutores das conexões a parafuso com economia de espaço. Independentemente dos produtos e das tecnologias de conexão que você escolher, todas as tecnologias apresentam uma conexão elétrica estável a longo prazo e segura graças a materiais de alta qualidade.
Conexão push-in
Conexão push-in com introdução horizontal do condutor
Suas vantagens com push-in
A conexão push-in lhe oferece as seguintes vantagens:
- Conexão de condutores com economia de tempo por meio da tecnologia de encaixe direto sem ferramenta
- Encaixe confortável através de forças de encaixe mais baixas
- Altas forças de extração do condutor devido ao design da mola
- Conexão de condutores resistente a vibrações e sem manutenção
- Cabeamento e operação seguros por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
- Condutor fácil de soltar sem ferramenta especial
Conexão push-in com introdução vertical do condutor
Conexão push-in
A tecnologia de conexão push-in foi desenvolvida para a conexão direta de condutores. Os condutores rígidos ou equipados com terminal tubular podem ser contatados diretamente e sem ferramenta no ponto de conexão do condutor. O contorno especial da mola da conexão push-in permite um encaixe muito fácil de condutores com terminal tubular a partir de 0,34 mm².
Forças de encaixe reduzidas facilitam consideravelmente o cabeamento. A abertura da mola, seja para soltar condutores ou conectar condutores flexíveis sem terminal tubular a partir de 0,14 mm², é com o gatilho de acionamento, facilmente e sem contato direto com peças condutoras de energia.
A mola de contato especial da conexão push-in, produzida em aço para molas de alta qualidade, é automaticamente aberta ao inserir o condutor e garante a força de pressão necessária contra a barra de corrente. Ela garante assim forças máximas de contato e de extração do condutor, assim como um contato seguro contra vibrações e impermeável a gases. Os condutores rígidos a partir de 0,25 mm² podem ser encaixados diretamente na conexão push-in.
Comparação entre o borne PTV e o borne PT
Conexão push-in vertical
A conexão push-in lateral, p. ex. nos bornes PTV, combina as vantagens da conexão push-in sem ferramenta com a introdução lateral do condutor da conexão a parafuso.
A tecnologia de encaixe direto push-in sem ferramenta garante uma conexão de condutores com economia de tempo com forças de encaixe reduzidas e uma elevada proteção contra vibrações. Através da introdução lateral de condutor da conexão push-in também é possível um cabeamento claro sem raios de torção. A introdução reta do condutor daí resultante, desde o borne à canaleta, facilita consideravelmente a colocação e leitura da identificação de condutores.
Conexões a parafuso
Conexão a parafuso através de luva de tração
Informações gerais sobre conexão a parafuso e suas vantagens
A conexão a parafuso é um padrão mundial. A tecnologia de conexão a parafuso da Phoenix Contact convence pela conexão de condutores sem manutenção e oferece máxima flexibilidade com a conexão de vários condutores.
Não é necessário apertar a conexão a parafuso, uma vez que o princípio Reakdyn patenteado ou os elementos de mola impedem que se solte. O princípio Reakdyn é um sistema de travamento do parafuso integrado desenvolvido pela Phoenix Contact.
As conexões a parafuso são especialmente adequadas para um cabeamento seguro de todos os tipos de condutores de formato compacto de 0,14 a 240 mm². Com a utilização de ligas de cobre de alta qualidade, obtêm-se conexões com estabilidade de longo prazo, mesmo com aplicação sob condições mais difíceis, por exemplo em atmosferas agressivas. Além disso, a tecnologia a parafuso garante um ponto de contato à prova de gás e resistências de passagem duradouramente baixas.
A conexão a parafuso lhe oferece as seguintes vantagens:
- Conexão a parafuso comprovada e mundialmente reconhecida
- Economia de tempo e de espaço graças à conexão de vários condutores
- Sem manutenção e resistente a vibrações graças ao princípio Reakdyn ou elementos de mola
- Alta qualidade de contato através da utilização de materiais de alta qualidade
- Altas forças de extração do condutor
- Grande condutividade elétrica graças à ampla faixa de bitolas do condutor até 240 mm²
Cabeamento de um condutor através de luva de tração em uma barra de corrente de aperto
Conexão a parafuso com luva de tração
Ao apertar a conexão a parafuso, a chave de fenda se mantém ao mesmo nível e a luva de aperto é puxada para cima de acordo com o princípio de elevador. Assim, não é necessário guiar a chave de fenda pelo movimento axial. O parafuso se apoia sobre a barra de corrente, o condutor é guiado com segurança através da luva de aperto por baixo da barra de corrente, não estando sujeito às forças radiais do parafuso.
O sistema de travamento do parafuso integrado da conexão a parafuso (princípio Reakdyn) torna desnecessário reapertar os parafusos de conexão e impede que ela se solte acidentalmente. A força exercida, assim como a ranhura Reakdyn, deformam a luva de tração na área elástica. O resultado é um travamento parafusado que protege a rosca.
A conexão a parafuso com luva de tração lhe oferece as seguintes vantagens:
- Operação confortável através do princípio de elevador
- Sem forças radiais no condutor
- Sem manutenção graças ao princípio Reakdyn
- Excelente resistência à corrosão do corpo de fixação através da utilização de ligas de cobre de alta qualidade
- Resistências de passagem reduzidas através de áreas de contato grandes e forças de contato máximas
Cabeamento de um condutor através de luva de condutor em uma barra de corrente de aperto
Conexão a parafuso com luva de condutor
Simplificamos significativamente a conexão a parafuso especialmente compacta em algumas áreas e a adaptamos às demandas dos usuários. Ainda assim, o programa cumpre as mesmas demandas de qualidade que o nosso programa de tecnologias de conexão para aplicações industriais.
A lâmina de proteção do condutor oferece a segurança de poder cabear também condutores sem terminal tubular e protege o condutor flexível contra as forças radiais do parafuso.
A conexão a parafuso com lâmina de proteção do condutor lhe oferece as seguintes vantagens:
- Lâmina de proteção altamente elástica garante um contato seguro
- Espaços de aperto retangulares grandes facilitam a guia do condutor
- Adequado para conexões do borne com bitola de condutor até 4 mm²
- Sem forças radiais no condutor
- Grande economia de espaço graças a formato compacto
Cabeamento de um condutor através de conexão a parafuso frontal em uma barra de corrente de aperto
Conexão a parafuso frontal
O aperto confiável da conexão a parafuso se baseia no movimento oscilante com aumento de força da placa de pressão em ângulo que está pendendo livremente, alojada no invólucro robusto do borne. Esta placa pressiona o condutor contra o barramento.
A conexão a parafuso frontal lhe oferece as seguintes vantagens:
- Conexão de todos os tipos de condutores graças a uma confortável conexão frontal
- Alto conforto de conexão graças à introdução do condutor e ao acionamento do parafuso de aperto a partir de uma direção
- Especialmente adequado para encaixes de placa de circuito impresso e frentes de equipamentos estreitas
- Sem forças radiais no condutor
Conexões a mola
Conexão à mola
Suas vantagens com conexões a mola
As conexões a mola lhe oferecem as seguintes vantagens:
- Economia de tempo através da operação simples
- Segurança comprovada contra vibrações através de elementos de contato com mola
- Alta qualidade de contato através da utilização de materiais de alta qualidade
- Altas forças de extração do condutor
- Conexão de condutores na bitola nominal com ou sem terminal tubular graças a uma área de conexão máxima
Cabeamento de um condutor através de conexão Push-Lock em uma barra de corrente de aperto
Push-Lock
Com a alavanca móvel, operável com uma só mão, a conexão a mola Push-Lock permite a conexão simples e sem ferramenta de um condutor com ou sem terminal tubular. O condutor é simplesmente inserido no ponto de conexão aberto e conectado com segurança através do acionamento da alavanca basculante através da mola Push-Lock.
Como alternativa, os condutores rígidos ou flexíveis com terminal tubular também podem ser encaixados diretamente com alavanca fechada. A alavanca com cores contrastantes do princípio Push-Lock permite uma conexão rápida e segura dos condutores.
A conexão Push-Lock lhe oferece as seguintes vantagens:
- Conexão de condutores com economia de tempo por meio do princípio de alavanca móvel sem ferramenta ou através da tecnologia de encaixe direto
- Cabeamento e operação seguros por meio das alavancas de acionamento de cores contrastantes
- Condutor fácil de soltar sem ferramenta
Cabeamento de um condutor através de conexão Power-Turn em uma barra de corrente de aperto
Power-Turn
Com a tecnologia de conexão por mola Power-Turn patenteada é possível conectar de forma rápida e fácil condutores grandes de 2,5 a 185 mm² com uma chave de fenda padrão e um único movimento de alavanca.
Até três molas de pressão em aço para molas de alta qualidade em combinação com o fundo prismático do corpo de fixação, assim como a utilização de ligas de cobre de alta qualidade, asseguram uma conexão de condutores duradoura e resistente a vibrações no borne por mola. Como alternativa, os condutores com a alavanca de acionamento fechada também podem ser encaixados diretamente sem ferramenta.
A conexão Power-Turn lhe oferece as seguintes vantagens:
- Conexão de condutores com economia de tempo através do princípio de alavanca ou da tecnologia de encaixe direto
- Operação fácil por alavanca com uma chave de fenda
- Conexão confortável de condutores grandes através do modo de conexão lateral
- Operação intuitiva através de alavanca de acionamento colorida
Cabeamento de um condutor através de conexão à mola em uma barra de corrente de aperto
Conexão à mola
A conexão à mola permite a conexão fácil de todos os tipos de condutores. A mola é aberta com uma chave de fenda através da alavanca de acionamento. Aqui a chave de fenda está fixada na conexão a mola aberta. Assim, o usuário tem as duas mãos livres e pode cabear até mesmo condutores flexíveis sem terminal tubular.
A chave de fenda fixada mantém a conexão a mola aberta, oferecendo também uma orientação óptica. Ao remover a ferramenta, a mola puxa o condutor contra o barramento. A remoção desta conexão é feita da mesma maneira.
A conexão à mola lhe oferece as seguintes vantagens:
- A construção de mola patenteada oferece economia de espaço e uma área máxima para a conexão de condutores
- Conexão de condutores confortável e fácil através da fixação da chave de fenda na alavanca de acionamento
- Conexão de todos os tipos de condutores graças a uma confortável conexão frontal
Cabeamento de um condutor através de conexão SUNCLIX em uma barra de corrente de aperto
SUNCLIX
Com a conexão por mola SUNCLIX patenteada, conecte seus condutores de forma rápida e segura. Basta inserir o condutor decapado, fechar a mola e pronto. Nosso princípio SUNCLIX oferece uma conexão rápida com contatos de mola que podem voltar a ser fechados.
A conexão SUNCLIX lhe oferece as seguintes vantagens:
- Conexão de condutores rápida e confortável graças à tecnologia de encaixe direto
- Economia de custos através da integração no processo de produção SMT
- Pode ser utilizado várias vezes graças aos contatos de mola que podem voltar a ser fechados
Cabeamento de um condutor através de conexão T-LOX em uma barra de corrente de aperto
T-LOX
Com a conexão de alavanca articulada T-LOX, pode conectar bitolas de condutor grandes sem exercer muita força. O princípio se baseia em uma mola que gera uma força de contato programada. Os condutores podem ser oscilados confortavelmente para dentro do ponto de conexão.
Devido à sua construção, a conexão de alavanca articulada T-LOX é especialmente adequada para bitolas de condutor superiores a 35 mm². Basta inserir os condutores no ponto de conexão aberto e comutar a alavanca de acionamento colorida com a ajuda de uma chave de fenda sem ter de exercer muita força.
A conexão T-LOX lhe oferece as seguintes vantagens:
- Visão desobstruída do ponto de conexão
- Manuseio fácil com uma chave de fenda
- Contatos estáveis a longo prazo
- Conexão de vários condutores de bitolas de condutor até 95 mm²
Conexão auto-decapante
Conexão de condutores através de conexão auto-decapante
Suas vantagens com a conexão auto-decapante
A conexão auto-decapante lhe oferece as seguintes vantagens:
- Grande economia de tempo na conexão, uma vez que não há um tratamento prévio de condutores
- Formato especialmente compacto através do contato de auto-decapante patenteado
- Alta qualidade de contato e segurança contra vibrações através da utilização de material de contato com mola de alta qualidade
- Ajuste seguro dos estados de comutação através de alavanca oscilante engatável
- Não é necessária qualquer ferramenta especial
Conexão de um condutor não tratado através de tecnologia de conexão auto-decapante
Tecnologia de conexão auto-decapante
A tecnologia de conexão auto-decapante QUICKON da Phoenix Contact convence pela conexão rotativa economizadora de espaço com contato auto-decapante patenteado. Uma vez que na tecnologia de conexão auto-decapante deixa de ser necessária a preparação do cabo, assim como a decapagem e a colocação de uma proteção da junção, isto resulta em uma nítida economia de tempo em comparação com as tecnologias de conexão convencionais. Pois a conexão dos condutores demora somente alguns segundos.
Insira um condutor não decapado na conexão rotativa. Comute a alavanca oscilante com uma chave de fenda. O resultado: o isolamento do condutor foi cortado e foi estabelecido um contato estanque ao gás de grande superfície. Assim você conecta os condutores de modo rápido e sem qualquer tratamento prévio. A tecnologia de conexão auto-decapante é adequada para cabos com isolamento em PVC e PE. Outros tipos de isolamento, sob consulta.
O contato seguro com a tecnologia Insulation Displacement Connection (IDC) é feito através da introdução do condutor no grampo de corte especialmente modelado. Condutores rígidos e flexíveis podem ser novamente conectados até 100 vezes. No caso de uma nova conexão, a extremidade do fio deve ser cortada previamente.
Conexão por crimpagem
Condutor crimpado
Suas vantagens com a conexão por crimpagem
A conexão por crimpagem lhe oferece as seguintes vantagens:
- Processo de fabricação variável através de automação completa ou semiautomação
- Alta resistência a tração da conexão
- Mínimas resistências de contato
- Fácil monitoramento da fabricação
- Alta resistência a impacto, influências ambientais e vibração
Conectores para placa de circuito impresso e contatos de crimpagem
Conexão por crimpagem
A conexão por crimpagem permite uma conexão rápida e automatizada. Por isso, a conexão por crimpagem é especialmente eficiente quando é necessário montar um grande número de condutores.
A conexão do fio e do contato de crimpagem é efetuada com ajuda de um alicate de crimpagem ou uma máquina automática de crimpagem. Para o processamento completamente automático estão disponíveis contatos de crimpagem em fita. Para a crimpagem manual de fios, você somente necessita de um terminal de crimpagem, um condutor decapado e uma ferramenta de crimpagem correspondente. Assim que o condutor estiver conectado com o terminal adequado, o condutor crimpado tem de ser encaixado de forma fácil na conexão por crimpagem prevista.
A conexão por crimpagem é utilizada em conectores, conectores para placa de circuito impresso e nos conectores COMBI do sistema CLIPLINE complete para a conexão de réguas de bornes plugáveis.
Conexão Pierce
Conexão de condutores através de conexão Pierce
Suas vantagens com a conexão Pierce
A conexão Pierce lhe oferece as seguintes vantagens:
- Tecnologia de conexão com economia de tempo
- Sem tratamento prévio de condutores – Os condutores não precisam decapados ou equipados com proteção de junção
- Não é necessária qualquer ferramenta especial
Conexão Pierce aberta
Conexão Pierce
A conexão Pierce da Phoenix Contact é uma tecnologia de conexão segura sem tratamento prévio de condutores.
Para o contato, os condutores são inseridos na guia especificada na tampa transparente dos conectores. Ao fechar a tampa, os contatos Pierce penetram nos isolamentos dos condutores, garantindo assim uma conexão de condutores permanentemente segura.
A conexão Pierce é confiável e economiza tempo. Desse modo, é perfeitamente adequada para instalações simples no campo.
Conexão olhal
Inserção de um terminal circular de cabo em um borne olhal
Suas vantagens com a conexão olhal
A conexão olhal lhe oferece as seguintes vantagens:
- Cabeamento confortável de terminais de cabo circulares e tipo forquilha graças à porca cega guiada e imperdível
- Altas forças de extração do condutor
- Elevada força de contato
- Grande superfície de contato
- Conexão de condutores até 300 mm² estável a longo prazo
- Conexão de vários condutores permite conectar até quatro terminais de cabo por pino
Inserção de um terminal circular de cabo em um borne olhal
Conexão olhal
A conexão olhal foi desenvolvida especificamente para o cabeamento confortável de terminais circulares de cabo e tipo forquilha. Graças à aba articulada giratória do borne olhal com porca cega imperdível é possível conectar terminais circulares de cabo de forma rápida e simples.
Para este efeito, basta girar a aba articulada para abrir o borne olhal e fixar os terminais de cabo no parafuso roscado exposto. Assim que tiver encaixado todos os terminais de cabo, gire a aba articulada sem exercer muita força para trás. Agora você pode apertar a porca cega com uma chave de fenda e os terminais de cabo são conectados.
Se você pretender implementar uma conexão de vários condutores, tenha em atenção que na maioria dos bornes olhal é possível conectar até quatro terminais de cabo por conexão olhal.