Conexão push-in de alavanca Com a alavanca móvel e operável com uma só mão, a conexão push-in de alavanca permite a conexão simples e sem ferramenta de um condutor, com ou sem terminal tubular.

Conexão push-in de alavanca de um borne de placa de circuito impresso

Suas vantagens

  • Conexão de condutores com economia de tempo graças ao princípio de alavanca móvel sem ferramenta ou através da tecnologia de encaixe direto
  • Condutor fácil de soltar sem ferramenta e operação intuitiva através de alavanca de acionamento de cores contrastantes
  • Conexão push-in rápida com alavanca fechada
  • A força de contato definida garante um contato estável por longo tempo
  • As posições da alavanca inequívocas fornecem uma resposta confiável sobre o espaço de contato aberto ou fechado

A conexão push-in de alavanca em detalhe

O condutor é simplesmente inserido no ponto de conexão aberto e conectado com segurança através do acionamento da alavanca basculante através da mola. Como alternativa, os condutores rígidos ou flexíveis com terminal tubular também podem ser encaixados diretamente com alavanca fechada. Assim, a conexão push-in de alavanca combina as vantagens da solução push-in com os benefícios do acionamento por alavanca. A alavanca com cores contrastantes permite não somente uma conexão de condutores rápida e segura, mas também uma liberação igualmente rápida e segura.

Nosso portfólio com conexão push-in de alavanca


Conexão push-in de alavanca em bornes e conectores de placa de circuito impresso

Bornes e conectores de placa de circuito impresso

Conecte condutores, com e sem terminal tubular, sem ferramenta e de forma confortável: os bornes de placa de circuito impresso retos e angulares das séries LPT/LPTA estão disponíveis com bitolas de 2,5 mm², 6 mm² e 16 mm². O portfólio de bornes de placa de circuito impresso LPC/LPC(H) abrange linhas de produtos com bitolas de 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm² e 16 mm².