Conformidade e certificações para produtos O cumprimento de padrões de produtos e empresariais é para a Phoenix Contact o ponto de partida de todas as ações. O respectivo enquadramento é formado por certificações nacionais e internacionais. Porque os nossos clientes devem estar plenamente satisfeitos com os nossos produtos. E também devem poder confiar na Phoenix Contact enquanto empresa. Em seguida você encontrará uma seleção de certificações em que se baseiam os nossos processos de criação e empresariais.

Pessoa com produtos testados conforme as normas, diretrizes e leis em vigor
Colaboradora da Phoenix Contact no controle de qualidade

É óbvio que a Phoenix Contact desenvolve, testa e identifica cada produto conforme as normas, diretrizes e leis em vigor. As certificações referentes aos produtos podem variar em detalhes dependendo do país. Se você necessitar de informações sobre as certificações de um artigo, é possível encontrá-las na respectiva página de detalhes do produto desejado. Para isso, basta inserir o código no campo de busca da página web da Phoenix Contact. Ou escolha o artigo desejado na lista de produtos.

Os nossos produtos estão certificados, entre outros, conforme:

  • Certificações CB de acordo com padrões IEC
  • Underwriters Laboratories (UL)
  • Conformidade CE
  • VDE
  • EAC
  • DNV GL
Instalação química com símbolos de proteção EX em cima

Proteção contra explosão

Nas certificações referentes aos produtos, a proteção contra explosão assume um papel de destaque. Na indústria química e petroquímica, mas também em indústrias supostamente não críticas como a indústria alimentícia, os construtores de instalações têm de cumprir as demandas da proteção contra explosão - em todo o mundo.

Colaborador da Phoenix Contact observa um fio incandescente

Testes de qualidade

A qualidade testada de nossos produtos tem a máxima prioridade. A qualidade não é apenas testada a posteriori em produtos prontos, mas de forma responsável em cada passo de nossa produção e logística. De modo a garantir a utilização de nossos produtos em todas as indústrias relevantes, eles são sujeitos a um grande número de procedimentos de teste específicos. Isto permite a sua qualificação conforme inúmeras certificações.

Colaborador da Phoenix Contact à frente de uma certificação emitida

Certificados de empresas

A qualidade é indispensável: isso se aplica a cada produto e também para o Grupo Phoenix Contact. Para satisfazer por completo este requisito, a Phoenix Contact, enquanto empresa, foi várias vezes testada e certificada – entre outros, em termos de gerenciamento de qualidade, gerenciamento ambiental, gerenciamento de energia ou a proteção no trabalho e da saúde. Algumas certificações selecionadas são:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 50001
  • BS OHSAS 18001
  • IRIS
  • Várias certificações laboratoriais conforme DIN EN ISO/IEC 17025:2018 ou conforme DIN EN ISO/IEC 17025:2005
  • KTA 1401
  • IEC 62443-2-4
  • IEC 62443-2-1