Conexão olhal A tecnologia de conexão olhal permite a conexão fácil de terminais de cabo circulares e terminais de cabo tipo forquilha.

Conexão olhal em uma régua de bornes

Suas vantagens

  • Cabeamento confortável de terminais de cabo circulares e tipo forquilha graças à porca cega guiada e imperdível
  • Altas forças de extração do condutor e força de contato para uma longa durabilidade
  • Grande área de contato e conexão de condutores até 300 mm² estável a longo prazo
  • Conexão de vários condutores permite conectar até quatro terminais de cabo por pino

A conexão olhal em detalhe

A conexão olhal foi especialmente desenvolvida para o cabeamento confortável de terminais de cabo circulares e terminais de cabo tipo forquilha. Graças à aba articulada giratória do borne olhal com porca cega imperdível é possível conectar terminais circulares de cabo de forma rápida e simples.

Para este efeito, basta girar a aba articulada para abrir o borne olhal e fixar os terminais de cabo no parafuso roscado exposto. Assim que tiver encaixado todos os terminais de cabo, você gira a aba articulada sem exercer muita força para trás. Agora você pode apertar a porca cega com uma chave de fenda e os terminais de cabo são conectados. Em uma conexão de vários condutores, tenha em atenção que na maioria dos bornes olhal é possível conectar até quatro terminais de cabo por conexão olhal.

Nosso portfólio com conexão olhal


Réguas de bornes com conexão olhal

Régua de bornes RT 6

Réguas de bornes

A conexão olhal permite o cabeamento confortável de terminais de cabo circulares e terminais de cabo tipo forquilha. Graças à aba articulada articulável com porca cega imperdível, você pode conectar terminais circulares de cabo de forma rápida e simples.

Bornes de passagem de alta corrente

Bornes de passagem de alta corrente

Nos bornes de passagem de alta corrente, a conexão olhal é utilizada no lado interior do dispositivo. Aqui, os terminais de cabo são fixados com um parafuso e uma arruela diretamente na barra de corrente. A conexão robusta permite você encapsular os bornes.