Conexão Push-Lock A tecnologia de conexão Push-Lock oferece a você uma conexão de condutores fácil e segura sem ferramenta.

Conexão Push-Lock de um conector M12

Suas vantagens

  • Conexão sem ferramenta de condutores rígidos e flexíveis com e sem terminal tubular
  • Conexão de condutores intuitiva graças à codificação colorida e numérica das alavancas de contato
  • Ligação PE e blindagem de 360° estáveis por longo tempo e resistentes a vibrações
  • Altas forças de extração do condutor graças a tecnologia à mola comprovada
  • Condutor fácil de soltar sem ferramenta

A conexão Push-Lock em detalhe

A conexão Push-Lock permite a você conectar condutores de cobre de todo o tipo através de encaixe muito fácil e direto ou de abertura fácil e sem ferramenta da alavanca.

Os condutores flexíveis sem terminal tubular condutor com bitola grande podem ser conectados de forma fácil com a ajuda das alavancas. Para tal, através da alavanca colorida, o ponto de conexão é totalmente aberto e retido nesta posição aberta. A alavanca é fechada para a conexão de condutores. Os condutores rígidos e os condutores com terminal tubular podem ser cabeados através de encaixe direto. Não é necessário abrir primeiro o ponto de contato. A tecnologia à mola comprovada garante uma ligação fixa e resistente a vibrações. Para desconectar um condutor conectado, a alavanca é colocada na posição de abertura e o ponto de conexão é aberto. A seguir, o condutor pode ser puxados sem dispêndio de força. Todas as peças metálicas da conexão são feitas de materiais resistentes à corrosão.

Nosso portfólio com conexão Push-Lock


Conectores de encaixe circulares com conexão Push-Lock

Conectores de encaixe circulares com conexão Push-Lock

Para o cabeamento de sinais, dados e potência com conectores de encaixe circulares Push-Lock M8 e M12 você não necessita de uma chave de fenda nem da ajuda de terceiros. Faça o cabeamento de condutores rígidos e com pré-tratamento de modo simples e sem ferramenta através do encaixe direto.

Para conectar fios ou conectores finos com uma maior bitola, bem como para soltar um condutor já conectado basta abrir o ponto de conexão com a alavanca. O retentor de contatos está identificado por cores e números. Isso simplifica a atribuição dos condutores e evita erros de conexão. A conexão fixa e segura é garantida por uma força de contato definida por longo tempo.

Conectores IPD com conexão Push-Lock

Conectores IPD com conexão Push-Lock

Os conectores IPD com conexão Push-Lock oferecem soluções convenientes para o cabeamento no campo. Graças à tecnologia Push-Lock, é possível conectar tanto condutores rígidos quanto os flexíveis sem ferramenta - de forma rápida, segura e intuitiva. O manuseio simples reduz significativamente os tempos de instalação.

O mecanismo de alavanca colorido permite abrir e fechar do ponto de conexão com facilidade. Isso permite conectar e separar facilmente condutores de fios finos. O formato compacto dos conectores IPD é ideal para aplicações com espaço de instalação compacto.