Conexão de solda A conexão de solda é uma técnica de conexão padrão comprovada em todo o mundo para diferentes fios.

Conexão de solda

Suas vantagens

  • Conexão rápida graças a processo simples
  • Perfeitamente adequado para conexão de fios no local
  • Montagem fácil, não é necessária qualquer ferramenta especial

A conexão de solda em detalhe

A solda estabelece uma conexão com união positiva do material entre o material de base e um material adicional metálico (solda). O processo é muito simples porque somente são necessários a solda e um ferro de solda.

Solda por onda é o método de montagem clássico para todos os componentes de encaixe na placa de circuito impresso. O processo está descrito detalhadamente em normas e as condições alteradas para processos de solda sem chumbo estão estabelecidas.

Mantém-se a tendência para a utilização do componente SMD (Surface Mount Device). A produção em linhas SMT é uma alternativa devido à utilização de processos econômicos e totalmente automatizados em termos de pressão de pasta de solda, montagem dos componentes e solda.

Nosso portfólio com conexão de solda


Conexão de solda do conector de encaixe circular M23

Conectores de encaixe circulares M23

Os conectores de encaixe circulares M23 com conexão de solda são adequados para a conexão de fios no local, também em caso de reparação. Os conectores são adequados para a transmissão de sinais para tensões até 48 V AC e para correntes até 20 A. Estão disponíveis conectores para cabos, acoplamentos e dispositivos para a montagem na parede frontal e posterior.

A variante com conexão de solda permite soldar conectores para dispositivos diretamente em uma placa de circuito impresso. Os conectores de sinal M23 estão disponíveis na versão com pino ou soquete e com número de polos de 6 a 19.

Conexão de solda para conector D-SUB

Conectores D-SUB

Os conectores D-SUB com copo de solda são adequados para condutores até 0,5 mm². Os conectores estão disponíveis em 3 tamanhos de caixa com número de polos de 9 a 25 e permitem uma conexão de condutores muito compacta em pouco espaço.