Conexão Push-X A tecnologia Push-X permite a fácil conexão de condutores rígidos e flexíveis, com ou sem terminal tubular. Graças ao compartimento de prensagem pré-tensionado, até os condutores particularmente pequenos e flexíveis podem ser fixados de forma rápida e fácil.

Compartimento de conexão de uma régua de bornes XTV

Suas vantagens

  • Grande facilidade de uso graças à tecnologia de encaixe direto sem força nem ferramenta
  • Instalação rápida de todos os tipos de condutores, com ou sem terminal tubular
  • Identificação clara da conexão de condutores graças ao gatilho de acionamento positivamente guiado e ao som de clique acústico durante o cabeamento
  • Tempos de montagem reduzidos devido a um espaço de contato aberto de fábrica
  • Separação rápida e fácil dos condutores, bem como pré-tensão da mola de contato graças ao elemento de gatilho de acionamento positivamente guiado

Tecnologia Push-X explicada de modo simples

Em comparação com a tecnologia de conexão push-in existente, Push-X serve, sem exceção, para o cabeamento de todos os tipos de condutores de forma direta, sem ferramenta e sem dispêndio significativo de força. A peça principal desta nova tecnologia é uma mola de contato pré-tensionada. O princípio permite a conexão de condutores rígidos e flexíveis, com e sem terminal tubular. Mesmo os menores condutores flexíveis acionam a conexão. O condutor é contatado sem esforço, batendo levemente na superfície de acionamento na extremidade da câmara de contato. O mecanismo é liberado com um toque e condutor é contatado em um piscar de olhos e permanentemente. Os condutores conectados são soltos como com push-in através do acionamento do gatilho de acionamento laranja. Ao mesmo tempo, soltando o condutor, a mola de contato é pré-tensionada para o novo processo de cabeamento.

Pessoas formam um "X" com os braços simbolizando a conexão Push X

Tecnologia Push-X

Mais informações sobre Push-X

Gostaria de saber mais sobre os produtos com a tecnologia Push-X? Clique no link e encontre mais informações, visões gerais dos produtos e amostras gratuitas. Clique no seguinte link e entre no novo mundo da tecnologia Push-X.

Push-X em comparação com outras tecnologias de conexão

Rápido, mais rápido, Push-X: veja como o cabeamento funciona de forma fácil com a tecnologia Push-X em comparação com outras tecnologias de conexão. Provavelmente não há uma forma mais rápida de conectar condutores flexíveis. Push-X também é adequado para o cabeamento automático com robôs industriais.

Nosso portfólio com tecnologia Push-X


Réguas de bornes XT

As réguas de bornes XT com tecnologia Push-X permitem a fácil conexão de condutores rígidos e flexíveis, com ou sem terminal tubular. Graças ao compartimento de prensagem pré-tensionado, até os menores condutores flexíveis podem ser fixados de forma rápida e fácil. Insira os condutores com facilidade até a extremidade do compartimento. Pressionando a retenção na extremidade da câmara, a mola de contato se solta e fecha-se rapidamente. Os bornes XT estão disponíveis com uma bitola nominal de 2,5 mm².

Conectores para placa de circuito impresso da série XPC

Os conectores das séries XPC 1,5 e XPC 2,5 permitem a conexão rápida e segura de condutores. A tecnologia Push-X inovadora permite conectar condutores rígidos e flexíveis, com e sem terminal tubular, de forma direta, com pouca força e sem ferramenta. O condutor decapado é diretamente encaixado no ponto de conexão aberto e a conexão é confirmada aos usuários por um sinal acústico. Além disso, a inovadora tecnologia Push-X oferece uma confiabilidade muito alta e uma grande facilidade de utilização, já que o grampo de prensagem é fornecido em estado aberto. Graças aos exigentes procedimentos de teste, também foi garantido que mesmo em caso de fortes impactos, os conectores permanecem prontos para a conexão direta.

Variantes para condutores de 4 mm² estão planejadas para a série XPC.

Nosso portfólio com conexão Push-X lateral


Réguas de bornes XTV

A tecnologia Push-X lateral é apenas uma variação da conexão frontal. O modo de funcionamento das tecnologias é o mesmo da conexão frontal. O principal motivo para esta adaptação é a redução dos raios de flexão durante o cabeamento, uma vez que os bornes XTV são aplicados principalmente em condutores maiores a partir de 4 a 25 mm². Os bornes XTV, juntamente com os bornes PTV e PTPOWER, permitem o cabeamento de todas as bitolas com conexão a mola lateral.

Isso também pode ser de seu interesse


Pessoas formam um "X" com os braços simbolizando a conexão Push X

Tecnologia Push-X

Tecnologia Push-X

Conexão de condutores sem ferramenta repensada: o Push-X serve, sem exceção, para o cabeamento de todos os tipos de condutores de forma direta, sem ferramenta e sem esforço significativo. Deseja saber mais? No seguinte link encontrará mais informações relacionadas com a tecnologia e os produtos correspondentes. Além disso, você também tem a possibilidade de encomendar amostras gratuitas do produto diretamente para sua casa. Basta clicar no seguinte link e entre no novo mundo da tecnologia Push-X.