Tecnologia Push-X
Tecnologia Push-X A tecnologia que torna a segurança palpável.
O Push‑X funciona segundo um princípio claramente definido. O ponto de conexão vem aberto de fábrica e a mola de contato já está pré-tensionada. Você não precisa preparar nada. Basta encaixar. O condutor é conduzido até o batente. Só então a mola de contato pré-tensionada é acionada e prende totalmente o condutor de modo seguro. Vocês sente. Vocês ouve. Você vê. E você sabe na hora: a conexão está estabelecida. A mecânica por trás disso é ajustada com precisão. O condutor é detectado em toda a sua extensão e o contato é estabelecido de forma confiável. Sempre igual. Sempre seguro. Independentemente do usuário, da força ou da ferramenta. Sem margem de manobra. Sem acasos. Apenas uma conexão definida e reproduzível. Encaixar. Acionar. Contatar com segurança.
Descubra as vantagens do Push-X
Segurança máxima. Desde o primeiro contato.
No Push‑X, a conexão segura não é mero acaso, mas sim parte integrante da tecnologia. O condutor é guiado até o batente e só então a mola de contato pré-tensionada é acionada. Você sabe na hora: a conexão aconteceu. 100% de contato. 0% de risco. A qualquer momento e sem desvios. O condutor está sempre encostado à barra de corrente em todo o seu comprimento.
- Preensão total do condutor.
- Sem meios contatos.
- Conexão sempre segura.
Um clique. Total confiança.
O cabeamento pode ser simples e, ao mesmo tempo, totalmente seguro. Push‑X proporciona exatamente essa sensação. Um clique nítido, um gatilho de acionamento que salta para fora e você sabe na hora: a conexão está estabelecida. Não importa qual o condutor: basta conectar e pronto. Sem incertezas. Sem retrabalho. Push‑X não é apenas mais rápido. É aquela sensação boa de que tudo se encaixa na hora.
- Sentir: um ponto de pressão claramente definido
- Ouvir: um clique bem nítido
- Ver: o gatilho de acionamento dá um salto visível para a frente
Sem esforço. Controle total.
Esqueça os parafusos e o reaperto. Com Push‑X, a mola pré-tensionada faz todo o trabalho. Automático. Confiável. Constante. Basta um breve impulso para que a fixação seja liberada. Você sabe na hora: a conexão está estabelecida. Independentemente da força, da ferramenta ou do usuário.
- Esforço mínimo.
- Força de fixação definida e reproduzível.
- Sem ferramenta. Sem retrabalho. Sem risco.
- Segurança de processo excepcionalmente elevada, independentemente do usuário.
Decapar. Encaixar. Concluído.
Não importa qual o condutor. É sempre o mesmo procedimento.
O Push‑X não faz distinções. Seja rígido, flexível, compactado por ultrassom ou com terminal tubular. A tecnologia detecta os condutores e aciona de forma segura e confiável. Mesmo no caso de condutores flexíveis muito finos sem terminal tubular. Você sabe na hora: deu certo. Sem ajuste. Sem reconsiderar. Sem risco.
- Um princípio de conexão para todos os tipos de condutores de cobre.
- Cabeamento seguro, desde o rígido até o flexível. Inclusive sem terminal tubular.
- Contato confiável, mesmo nos condutores mais finos.
- Menos erros graças a uma aplicação clara e uniforme.
Pronto para o futuro. Sem rodeios.
Push‑X inova na área de cabeamento. Um princípio de conexão que hoje se destaca na operação manual e amanhã funcionará de forma totalmente automatizada. Uma tecnologia. Dois mundos. Um resultado. Push-X garante sempre a mesma qualidade de contato confiável. Sem mudança. Sem concessões.
- Um princípio de conexão para cabeamento manual e automatizado.
- Máxima flexibilidade no planejamento de processos.
- Solução preparada para o futuro, voltada para as crescentes necessidades de automação.
- Qualidade consistentemente alta, independentemente do processo.
Começar hoje. Escalar amanhã.
Visite-nos na SPS 2026
Visite-nos de 24 a 26 de novembro no pavilhão 9, estande 310, e descubra como os ecossistemas abertos, Industrial AI e a segurança integrada preparam a automação industrial para o futuro.
Produtos
Novidades com tecnologia Push-X
Descubra os produtos mais recentes com tecnologia Push-X. Clique na figura correspondente para acessar diretamente a lista de produtos correspondente.
Bornes de passagem e de vários condutores em 4 mm²
Bornes de função Push-X em 4 mm²
Réguas de bornes plugáveis com conectores XP em 2,5 mm²
Bornes de diodo em 1,5 mm² e 2,5 mm²
Família de réguas de bornes em 1,5 mm²
Conectores para placa de circuito impresso em 2,5 mm²
Conector de duas linhas em 1,5 mm²
Bornes de placa de circuito impresso em 1,5 mm² e 2,5 mm²
Réguas de bornes
Bornes de placa de circuito impresso e conectores para placa de circuito impresso
Conexão de dispositivos fácil com Push-X
Uma nova abordagem à técnica de conexão direta: a tecnologia Push-X permite a conexão segura e rápida dos condutores no dispositivo. Conecte condutores rígidos e flexíveis, com ou sem terminal tubular, diretamente, sem esforço e sem o uso de ferramentas. O condutor decapado é diretamente encaixado no ponto de conexão aberto e a conexão é confirmada aos usuários por um sinal acústico. Além disso, tecnologia Push-X oferece uma confiabilidade muito alta e uma grande facilidade de utilização, já que o grampo de prensagem é fornecido em estado aberto.
Downloads e links
Downloads e links
Aqui você encontra todos os downloads e links relacionados ao tema Push-X.