Conexão push-in A tecnologia de conexão push-in permite o contato direto e sem ferramenta de condutores a partir de 0,25 mm². A mola de contato especial permite baixas forças de encaixe, altas forças de extração do condutor e impressiona com sua alta qualidade de contato.

Tecnologia de conexão push-in

Suas vantagens

  • Conexão de condutores rápida por meio da tecnologia de encaixe direto sem ferramenta
  • Encaixe confortável através de forças de encaixe mais baixas
  • Altas forças de extração do condutor devido ao design da mola
  • Conexão de condutores resistente a vibrações e livre de manutenção com cabeamento e operação seguros graças a gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Condutor fácil de soltar sem ferramenta especial

A conexão push-in em detalhe

A tecnologia de conexão push-in foi desenvolvida para a conexão direta de condutores. Os condutores rígidos ou equipados com terminal tubular são contatados diretamente e sem ferramenta no ponto de conexão do condutor. Aqui, o contorno especial da mola da conexão push-in permite um encaixe muito fácil. Forças de encaixe reduzidas facilitam consideravelmente o cabeamento.

A mola de contato especial da conexão push-in, produzida em aço para molas de alta qualidade, é automaticamente aberta ao inserir o condutor e garante a força de pressão necessária contra a barra de corrente. A alta pressão de contato e a camada de estanho no compartimento de mola ou no barramento garantem uma conexão elétrica confiável. Em caso de esforço de tração, a força de extração é aumentada por a mola se levantar e bloquear na caixa. Assim são garantidas forças máximas de extração do contato e do condutor, assim como um cabeamento seguro contra vibrações e impermeável a gases.

A abertura da mola, seja para soltar condutores ou conectar condutores flexíveis sem terminal tubular, é com o gatilho de acionamento, facilmente e sem contato direto com peças condutoras de energia.

A utilização de condutores pré-tratados, p. ex., com um terminal tubular ou outras medidas de proteção de junção somente é útil se isso for requerido pelos regulamentos relativos a equipamentos ou se for necessário conectar e desconectar repetidamente o condutor. Com o passar do tempo, as extremidades sem tratamento do condutor tendem a destrançar.

Nosso portfólio com conexão push-in


Régua de bornes com conexão push-in

Régua de bornes PT 2,5

Réguas de bornes

Com a tecnologia de conexão push-in, você contata condutores entre 0,25 e 25 mm² de modo simples, direto e sem ferramenta. O contato de mola especial permite um encaixe fácil e convence com uma alta qualidade de contato. No cabeamento de condutores pequenos e flexíveis a partir de 0,14 mm², primeiro é necessário acionar o gatilho, antes de o condutor ser introduzido no compartimento de prensagem. Para remover o condutor basta pressionar o gatilho de acionamento. Enquanto isso, o condutor pode ser facilmente puxado para fora do borne.

Na tecnologia push-in recomendamos a utilização de terminais tubulares, especialmente em condutores pequenos e flexíveis.

Conector FKC com conexão push-in

Conector FKC com conexão push-in

Bornes e conectores de placa de circuito impresso

Graças à conexão push-in, você pode implementar gatilhos de acionamento sem desvantagens no volume de construção. Assim, isto é mais comum e suporta a abertura da mola se o condutor não tiver uma resistência a dobra suficiente. Além disso, a cor laranja aumenta o reconhecimento. A conexão push-in também é adequada para bornes compactos.

Sistema de instalação IPD

Sistema de instalação IPD

Experiencie a distribuição de energia simples com o sistema de instalação IPD para edifícios e instalações de infraestrutura. O sistema IPD (Installation Power Distribution) é por completo plugável e perfeitamente adequado para a sua aplicação de luzes.

Mesmo em áreas de difícil acesso, a Push-in Technology permite a você a conexão confortável e sem ferramenta de condutores de 3 e 5 polos até 2,5 mm². O gatilho de acionamento permite soltar os condutores já instalados ou conectar condutores sem terminal tubular.

Conectores industriais

Conectores industriais

Os insertos push-in de polos fixos e modulares para conectores industriais permitem a você uma conexão de condutores fácil e sem ferramenta. O abrangente programa de produtos oferece para cada aplicação o inserto de contato adequado com Push-in Technology. Condutores flexíveis com terminal tubular ou condutores flexíveis de 0,25 a 6 mm² podem ser encaixados diretamente e com toda a facilidade na conexão.

Através da abertura da mola com a ajuda do gatilho de acionamento, você também conecta sem problemas bitolas mais pequenas a partir de 0,14 mm² ou desconecta condutores já conectados. O compartimento de prensagem especialmente compacto dos insertos push-in permite uma alta densidade de integração que até agora só era possível concretizar com uma conexão por crimpagem clássica. Assim, as variantes multipolos permitem você conectar de forma confortável até 72 contatos de sinal com um conector B24. Graças à Push-in Technology, também é fácil implementar o cabeamento de insertos de contato já existentes no quadro de comando.

Nosso portfólio com conexão push-in lateral


Régua de bornes PTV 2,5 com conexão push-in lateral

PTV 2,5

Réguas de bornes

A tecnologia push-in lateral das réguas de bornes é uma variação da tecnologia push-in mencionada acima. O modo de funcionamento das tecnologias é igual, porém, a introdução frontal do condutor foi transformada em uma introdução vertical do condutor. Isto torna os bornes adequados para quadros de comando planos ou para a fácil substituição de cabeamentos existentes com introdução lateral do condutor.

Na tecnologia push-in recomendamos a utilização de terminais tubulares, especialmente em condutores pequenos e flexíveis.

Nosso portfólio com conexão push-in sem gatilho


Borne de placa de circuito impresso SPT com condutor encaixado

Bornes e conectores de placa de circuito impresso

Para desconectar ou conectar condutores flexíveis, a mola é aberta com uma chave de fenda diretamente na alavanca de acionamento. Devido à aplicação, assim é evitada uma desconexão acidental sem ferramenta. Especialmente no conector à mola, esta variante de conexão possibilita adicionalmente um comando de duas mãos confortável na conexão de condutores flexíveis.