Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Conexão por crimpagem A conexão por crimpagem é um processo de união sem solda permitindo uma conexão de condutores rápida, particularmente confiável e automatizável.

Conexão por crimpagem

Suas vantagens

  • Processo de fabricação variável através de automação completa ou semiautomação
  • Conexões estáveis graças a alta resistência a tração da conexão
  • Utilização flexível graças a resistências de contato mínimas
  • Montagem fácil graças a fácil monitoramento da fabricação
  • Longa vida útil operacional graças a alta resistência a impacto, influências ambientais e vibração

A conexão por crimpagem em detalhe

A conexão por crimpagem é especialmente eficiente na montagem de grandes quantidades de condutores. A conexão do fio e do contato de crimpagem se efetua com um alicate de crimpagem ou uma máquina automática de crimpagem. Para o processamento completamente automático estão disponíveis contatos de crimpagem em fita.

Se estabeleceram inúmeras conexões por crimpagem diferentes. Condição importante para uma conexão confiável é a bitola do fio, o contato de crimpagem e a ferramenta de crimpagem serem compatíveis entre si. Se o condutor for colocado por cima no contato de crimpagem e as margens da lingueta de contatos e pressionarem na formação dos dois lados e por cima no condutor, se trata de uma crimpagem tipo B. Na crimpagem tipo O são utilizados condutores rígidos.

Uma vez que as ferramentas de crimpagem estão sujeitas a um certo desgaste, em séries grandes deve ser monitorado o processo de crimpagem. Os requisitos para as conexões por crimpagem estão descritos na DIN EN 60352-2. Características de qualidade de uma conexão por crimpagem são a resistência a tração alcançada e uma deformação sem fendas do contato de crimpagem. Os contatos de crimpagem também não podem se alongar de forma inadmissível, porque, caso contrário, já não serão travados corretamente no porta-contatos. O contato é solto com a ajuda de uma ferramenta de destravamento. Também existem dispositivos de ajuda à montagem para muito condutores finos.

Conexão por crimpagem em conector para placa de circuito impresso
Conexão por crimpagem de um conector M12
Conexão por crimpagem em conectores M17-M58
Conexão por crimpagem no conector de polos da bateria
84eb0d71b668224087881644c46e6fe6
Conexão por crimpagem em conector para placa de circuito impresso

Os conectores de crimpagem das respectivas séries de conectores podem ser combinados com quase todas as réguas básicas da série correspondente. Uma característica especial é a altura de montagem reduzida em comparação com outras tecnologias de conexão. O sentido de encaixe é paralelo ao eixo do condutor. Estão disponíveis variantes com e sem flange roscado ou de engate, assim como variantes com e sem auxílio de extração.

Ir para os conectores para placa de circuito impresso
Conexão por crimpagem de um conector M12

Os conectores M12 com conexão por crimpagem convencem com sua reduzida necessidade de espaço dos pontos de conexão e por fabricação econômica na produção em série. Quando é necessário montar um grande número de cabos, a conexão por crimpagem proporciona uma conexão rápida e automatizada. O conector montável extremamente compacto é adequado para aplicações ferroviárias.

Condição importante para uma conexão confiável é a bitola do fio, o contato de crimpagem e a ferramenta de crimpagem serem compatíveis entre si. Uma vez que as ferramentas de crimpagem estão sujeitas a um certo desgaste, em séries grandes deve ser monitorado o processo de crimpagem.

Ir para os conectores M12
Conexão por crimpagem em conectores M17-M58

Em conectores de encaixe circulares para utilização industrial, a conexão por crimpagem oferece uma alta segurança elétrica e mecânica, p. ex., contra vibrações e cargas térmicas. O programa de conectores de encaixe circulares com conexão por crimpagem vai desde conectores de sinal nos tamanhos M17 e M23, passando por conectores híbridos, até conectores de potência nos tamanhos M17 a M58.

Ir para os conectores M17-M58
Conexão por crimpagem no conector de polos da bateria

A utilização de uma conexão por crimpagem vale a pena em particular quando são necessárias grandes quantidades de módulos na mesma versão. A vantagem desta tecnologia é a rapidez e a qualidade. Se a zona de encaixe de conexão, o cabo e a ferramenta estiverem bem adaptados entre si, isto resulta em uma conexão permanentemente estável.

Ir para os conectores de polos da bateria
84eb0d71b668224087881644c46e6fe6

Os insertos de contato de polos fixos e modulares com conexão por crimpagem para conectores industriais convencem pela reduzida necessidade de espaço dos pontos de conexão e por sua fabricação econômica na produção em série.

Graças a sua crimpagem aberta, os contatos de crimpagem perfurados em espiral da Phoenix Contact podem ser instalados de forma rápida e fácil. Além de produtos em fitas para grandes quantidades, também estão disponíveis contatos individuais para a montagem de campo flexível.

Ir para os conectores industriais