Tecnologia de conexão auto-decapante A tecnologia de conexão auto-decapante QUICKON convence por uma conexão economizadora de espaço com contato auto-decapante patenteado.

Tecnologia de conexão auto-decapante de uma régua de bornes

Suas vantagens

  • Grande economia de tempo na conexão devido à supressão do tratamento prévio do condutor
  • Formato especialmente compacto através do contato de corte patenteado
  • Alta qualidade de contato e segurança contra vibrações através da utilização de material de contato com mola de alta qualidade
  • Ajuste seguro dos estados de comutação através de alavanca oscilante engatável

A conexão auto-decapante em detalhe

A conexão auto-decapante, também chamada conexão IDC (Insulation Displacement Connection) é uma tecnologia de conexão com especial economia de tempo. Neste tipo de conexão, o grampo de corte corta o isolamento e estabelece uma conexão confiável com o condutor.

Uma vez que na tecnologia de conexão auto-decapante deixa de ser necessária a decapagem e a colocação de uma proteção da junção nos condutores, você economiza um tempo considerável em comparação com as tecnologias de conexão convencionais. A conexão de condutores demora apenas alguns segundos.

O contato seguro na tecnologia auto-decapante ocorre através da introdução do condutor no grampo de corte especialmente modelado. Condutores rígidos e flexíveis podem ser revestidos novamente até 100 vezes. No caso de uma nova conexão, a extremidade do fio tem de ser primeiro cortada.

Nosso portfólio com conexão auto-decapante

Conexão auto-decapante em uma régua de bornes
Conexão auto-decapante em uma conexão para placa de circuito impresso
Conectores M12 com conexão auto-decapante
Sistema de instalação QPD com conexão auto-decapante
Conexão auto-decapante em um conector RJ45 com CAT6
Inserto de contato com conexão auto-decapante para conectores industriais
Conexão auto-decapante em uma régua de bornes

A tecnologia de conexão rápida QUICKON convence pela conexão rotativa economizadora de espaço com contato de corte patenteado. Basta inserir o condutor não preparado no compartimento de prensagem e girar o elemento de acionamento laranja. O cabo é cortado com este giro e o condutor é contatado.

Assim você conecta os condutores de modo rápido e sem qualquer tratamento prévio. A conexão auto-decapante é adequada para cabos com isolamento em PVC e PE. Outros tipos de isolamento são possíveis sob consulta.

Ir para as réguas de bornes
Conexão auto-decapante em uma conexão para placa de circuito impresso

Economize tempo com a conexão auto-decapante, uma vez que o condutor não tem de ser preparado para a conexão.

O nosso portfólio abrange bornes e conectores de placa de circuito impresso com elemento de acionamento de cores contrastantes e bitolas de conexão até 1,5 mm², assim como bornes de placa de circuito impresso com conexão de operação com os dedos para cabos de dados até 0,34 mm².

Ir para os bornes e conectores de placa de circuito impresso
Conectores M12 com conexão auto-decapante

Os conectores M12 com conexão auto-decapante QUICKON oferecem a conexão mais rápida para conectores montáveis. Os conectores estão equipados com um contato auto-decapante. Neste processo de conexão, os condutores rígidos e flexíveis sem tratamento, incluindo o isolamento, são posicionados no conector. Ao apertar a porca de pressão do conector, o contato auto-decapante desloca o isolamento do condutor e contata o condutor orientado por mola, de um modo resistente a vibrações e estanque a gás.

Ir para os conectores M8 e M12
Sistema de instalação QPD com conexão auto-decapante

A distribuição de energia adequada à indústria não deve ser complicada nem tomar muito tempo. Isso prova o sistema de instalação QPD para potências até 690 V/40 A. Graças à comprovada conexão auto-decapante QUICKON rápida, os cabos são conectados fácil e rapidamente até 5 x 6,0 mm², sem decapagem e sem ferramenta especial.

A conexão foi concebida para aplicações em que é necessário conectar de forma racional cabos redondos e cabos para AS-Interface no local. A conexão pode ser solta em qualquer momento e os componentes podem ser repetidamente reutilizados. Ao apertar, a tecnologia de conexão rápida estabelece automaticamente o contato e o alívio de tração. O manuseio rápido e simples da conexão rápida QUICKON reduz o tempo de conexão em até 80 %.

Ir para os conectores e cabos de instalação
Conexão auto-decapante em um conector RJ45 com CAT6

Os conectores RJ45 com tecnologia de conexão auto-decapante (IDC) podem ser montados de forma fácil e segura no campo, bem como sem ferramenta especial. Os conectores com qualidade industrial são adequados para aplicações Ethernet e PROFINET. Estão disponíveis para cabos com tamanhos de 26 a 23 AWG e taxas de transmissão de dados até 10 GBit/s.

Ir para os conectores RJ45
Inserto de contato com conexão auto-decapante para conectores industriais

Os insertos de contato com conexão auto-decapante para conectores industriais reduzem o tempo de conexão em até 60 %. A conexão QUICKON está equipada com um contato auto-decapante. Durante este processo de conexão, um fio não preparado, incluindo isolamento, é colocado à frente da fenda do contato auto-decapante e, seguidamente, é pressionado para a fenda auto-decapante mediante o deslocamento do isolamento. Neste processo, o isolamento do condutor é cortado e é estabelecido um contato estanque a gás entre o fio e o contato. A força de conexão é independente do operador e, ao respeitar as bitolas de condutor e as condições de conexão admissíveis, é absolutamente confiável.

Ir para os conectores industriais