Conexão de encaixe A conexão de encaixe oferece a você uma tecnologia de conexão resistente a vibrações para o cabeamento rápido e fácil de chicotes de cabos pré-montados.

Conexão de encaixe de uma régua de bornes
  • Seleção livre da tecnologia de conexão e flexibilidade total graças a conectores que podem ser montados pelo usuário
  • O contato de encaixe de alta capacidade permite correntes nominais até 41 A e tensões nominais até 1.000 V
  • Alta segurança graças ao design à prova de contato do conector
  • Proteção contra conexão incorreta devido a possibilidade de codificação individual
  • Resistente a vibrações através de acessórios de travamento opcionais

A conexão de encaixe em detalhe

A conexão de encaixe permite o cabeamento e a colocação em funcionamento rápidos de sua instalação. A tecnologia é composta por uma zona de conexão do lado do produto e um conector correspondente com diversas conexões. O conector é conectado com um encaixe fácil e solto simplesmente mediante extração. Estão disponíveis acessórios de encaixe e alívio de tração para garantir a resistência a vibrações.

Desde o quadro de comando até à instalação completa, já não se dispensam as soluções plugáveis das aplicações atuais. A tecnologia COMBI permite uma redução e simplificação consideráveis dos processos de fabricação e de colocação em funcionamento. Com a ajuda de chicotes de cabos pré-montados, estas soluções oferecem um potencial adicional para a automação econômica na construção de quadros de comando. As diferentes variantes de conectores permitem utilizar as tecnologias de conexão preferidas na fabricação dos chicotes de cabos. Isto inclui, p. ex., a conexão push-in, a conexão por crimpagem ou a conexão a parafuso.

Nosso portfólio com conexão de encaixe


Régua de bornes com conexão de encaixe

Régua de bornes com conexão de encaixe

Réguas de bornes

Os bornes COMBI permitem uma instalação e colocação em funcionamento fáceis. Com chicotes de cabos pré-montados, os conectores são simplesmente conectados nas zonas de encaixe corretas e o cabeamento está pronto.

As réguas de bornes com conexão COMBI são sinônimo de requisitos elevados e universais. A conexão dos bornes COMBI é adequada para o cabeamento automatizado, parcialmente automatizado ou manual.