CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 80 A | 10 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 80 A | 10 - 4 | ||
UL certificado
ID de certificação: E60425-20100423| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 85 A | 10 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 85 A | 10 - 4 | ||