TMT (EX9,5)R - Marcador de terminais
0828295

Marcador de terminais, Rolo, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: encaixe, travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 30000 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, comprimento do rolo: 30 m, altura do campo de texto: 9,5 mm, largura do campo de texto: 50000 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

A família de identificação TMT oferece identificadores para todos os produtos com ranhuras de identificação altas ou planas
Etiquetagem rápida e econômica com as impressoras de rolos THERMOMARK ... da Phoenix Contact
Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas
Possibilidade de corte preciso na medida de comprimento necessária com as unidades de corte das impressoras por termotransferência
Serviço de identificação Phoenix Contact grava todos os identificadores TMT ... individualmente de acordo com suas expectativas