THERMOMARK ROLL 2.0 - Impressora por termotransferência
1085260

A impressora por termotransferência THERMOMARK ROLL 2.0 imprime marcadores em formato de rolo e contínuo para aplicações na identificação de bornes, condutores, cabos, dispositivos e instalações. Crie etiquetas impressas de alta qualidade, plaquetas de encaixe assim como luvas de encolhimento e marcação em formato pré-perfurado ou contínuo.

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

A THERMOMARK ROLL 2.0 imprime material de identificação em formato de rolo. Para aplicações na marcação de bornes, condutores, cabos, equipamentos e instalações
Impressão de etiquetas adesivas perfuradas ou contínuas, placas de encaixe e mangueiras retráteis
Impressão rápida, de alta qualidade e resistente
Operação simples e intuitiva através de tela tátil a cores
Operação livre de manutenção com tecnologia comprovada de impressão por termotransferência
Controle fácil com o software PROJECT COMPLETE
Conexões USB e Ethernet