Atualização perfeita para o futuro

Bornes push-in de placa de circuito impresso SPTH 1,5 e SPTH 3 com design TWIN: alterne facilmente entre conexão push-in e a parafuso até 4 mm² graças ao footprint idêntico.

Bornes push-in de placa de circuito impresso com design TWIN

Os bornes de placa de circuito impresso das séries SPTH 1,5 e SPTH 3 com Push-in Technology convencem com aberturas de teste maiores e uma capacidade de conexão de até 4 mm². Graças ao design TWIN e ao footprint idêntico, os fabricantes de dispositivos podem alternar com flexibilidade entre a tecnologia de conexão push-in e a parafuso sem precisar adaptar o layout da placa de circuito impresso e o invólucro do dispositivo.

Bornes de placa de circuito impresso com conexão push-in e conexão a parafuso em comparação técnica

Compare os dados do produto. Escolha o borne ideal para sua aplicação.

SPTH 1,5
MKDS 1,5
SPTH 3
MKDS 3
SPTH 1,5

MKDS 1,5

SPTH 3

MKDS 3

Características
Direção de conexão 0° 0° 0° 0°
Direção de operação 90° 90° 90° 90°
Processos de solda Solda por onda Solda por onda Solda por onda Solda por onda
Tecnologia de conexão Conexão push-in Conexão a parafuso Conexão push-in Conexão a parafuso
Corrente 24 A 17,5 A 32 A 24 A
Tensão (III/2) 400 V 400 V 400 V 400 V
Rígido / flexível / terminal tubular 2,5 mm² / 2,5 mm² / 2,5 mm² 2,5 mm² / 1,5 mm² / 1,5 mm² 4 mm² / 4 mm² / 2,5 mm² 4 mm² / 2,5 mm² / 2,5 mm²
Espaço necessário na PCB (3 polos) 15 mm x 9,8 mm 15 mm x 9,8 mm 15 mm x 11,2 mm 15 mm x 11,2 mm
Ir para a lista de produtos Ir para os produtos Ir para os produtos Ir para os produtos
Aplicação para bornes de placa de circuito impresso SPTH

PCB versátil: feita para tecnologia de edifícios e aplicações industriais

Seja em edifícios, como no exemplo de um atuador de canal mostrado aqui, ou no ambiente industrial clássico para controladores e conversores de frequência: o fator de forma da família de produtos MKDS é indispensável. É por isso que agora ela está se reinventando – mais rápida, mais simples, mais inovadora, mas com a mesma personalidade. O resultado dessa reinvenção: a série SPTH.

Amostra gratuita
Teste os bornes de placas de circuito impresso SPTH

Solicite uma amostra e teste a nova série SPTH com design TWIN com maior abertura de teste e design comprovado. Veja por si mesmo como obter mais flexibilidade para conexões de dispositivos – sem alteração do layout.

Solicitar amostra gratuita
Pedido de amostra para bornes de placa de circuito impresso SPTH

Suas vantagens


Vantagens da série SPTH: 20 % de economia de espaço perante com bornes push-in comparáveis

Dimensões compactas 20% de economia de espaço em comparação com bornes push-in comparáveis

Com a nova série SPTH, você se beneficia de um design particularmente compacto que ocupa cerca de 20% menos espaço do que os bornes convencionais com conexão push-in. Isso permite uma utilização ainda mais eficiente de sua placa de circuito impresso e cria mais espaço para componentes ou funções adicionais. Apesar de seu tamanho reduzido, a operação é conveniente e a qualidade da conexão mantém o alto nível habitual.

Vantagens da série SPTH: design padronizado e pinagem idêntica para conexão a parafuso e push-in

Design TWIN Design padronizado e pinagem idêntica para conexão a parafuso e push-in

O inovador design TWIN garante máxima flexibilidade e compatibilidade. Os dois tipos de conexão – conexão a parafuso e conexão push-in – têm um design padronizado e pinagem idêntica. Desse modo, você pode alternar entre as tecnologias de forma rápida e fácil, sem precisar fazer alterações no layout da placa de circuito impresso ou na caixa do dispositivo. Isso facilita o planejamento, acelera a produção e reduz os custos de compra e armazenamento.

Vantagens da série SPTH: testes rápidos e convenientes graças à conexão de toque integrada para testadores de tensão

Grande abertura de teste Testes rápidos e convenientes graças à conexão de toque integrada para testadores de tensão

O borne de placa de circuito impresso da série SPTH está equipado com uma grande abertura para testes eficientes e seguros no campo. Essa opção de teste integrado permite um teste conveniente e rápido com todas as sondas de teste padrão de até Ø 2 mm. Isso economiza seu tempo durante a colocação em funcionamento e a detecção de erros, e aumenta a confiabilidade de sua aplicação.

Vantagens da série SPTH: posicionamento ideal no processo de montagem

Pinos de solda com geometria de inserção Posicionamento ideal no processo de montagem

A geometria otimizada dos pinos de solda facilita o processo de montagem. Graças ao molde de inserção especial, os pinos são inseridos com precisão e segurança na placa de circuito impresso, o que reduz o esforço de montagem. O resultado: uma conexão elétrica confiável e durável.

Vantagens da série SPTH: Push-in Technology

Push-in Technology Conexão de condutores com economia de tempo e conexão estável de longo prazo

A Push-in Technology da série SPTH garante um cabeamento sem ferramenta e rápido. Condutores rígidos e flexíveis com terminais tubulares podem ser conectados com facilidade e segurança sem ferramentas adicionais. Isso economiza tempo de montagem valioso com uma conexão permanentemente segura. Isso significa que você se beneficia de uma instalação rápida, simples e eficiente em todas as aplicações. A desconexão de todos os tipos de condutores é intuitiva graças ao gatilho de acionamento de cores contrastantes.

Bornes push-in de placa de circuito impresso no design TWIN com opções personalizadas de cores e impressão

Opções personalizadas de cores e impressões Mais clareza e flexibilidade

Personalize as cores das caixas e as impressões, por exemplo, para identificar claramente os potenciais ou os pontos de conexão. Dessa forma, o cabeamento fica mais organizado, os processos se tornam mais rápidos e as fontes de erro são minimizadas.

Perguntas e respostas

Perguntas e respostas sobre bornes de placa de circuito impresso da série SPTH
Perguntas e respostas sobre bornes de placa de circuito impresso da série SPTH
Perguntas e respostas sobre bornes de placa de circuito impresso da série SPTH
Perguntas e respostas sobre bornes de placa de circuito impresso da série SPTH
Perguntas e respostas sobre bornes de placa de circuito impresso da série SPTH
Perguntas e respostas sobre bornes de placa de circuito impresso da série SPTH

Os bornes push-in de placa de circuito impresso permitem um cabeamento conveniente e rápido. Isso reduz o tempo de montagem em até 50 %. Graças à tecnologia de força de mola, as conexões são resistentes a vibrações e livres de manutenção. Em comparação com as conexões a parafuso, não há necessidade de reaperto e controle de torque.

Perguntas e respostas sobre bornes de placa de circuito impresso da série SPTH

As aplicações em que um design compacto e um cabeamento rápido são cruciais são as mais beneficiadas – p. ex., em tecnologia de comando, tecnologia de sensores, sistemas integrados e tecnologia de automação. Os setores típicos para bornes de placa de circuito impresso SPTH são a automação de edifícios e fábricas, a indústria de processos e as energias renováveis.

Perguntas e respostas sobre bornes de placa de circuito impresso da série SPTH

A Phoenix Contact apoia o processo de Design-in com dados CAD gratuitos, modelos 3D, configurador online e um serviço de amostras. Isso permite a integração de bornes push-in de placa de circuito impresso de forma rápida e segura em sua placa de circuito impresso.

Perguntas e respostas sobre bornes de placa de circuito impresso da série SPTH

Os dez ciclos de comutação exigidos pela norma são claramente excedidos na prática.

Perguntas e respostas sobre bornes de placa de circuito impresso da série SPTH

Isso é possível com a chave de fenda SZS 0,6X3,5 VDE (código 1205053) usando os gatilhos de acionamento laranja.