Este conector é ideal para condições extremas
Distribuição de energia segura mesmo em condições extremas
Robustos e confiáveis: os conectores de instalação PRC 20 e PRC 35 permitem uma ampla gama de soluções de conexão em aplicações prediais, industriais e externas. Seja na infraestrutura de transportes, geração de energia, eletromobilidade, intralogística ou na produção industrial – os conectores de instalação garantem uma transmissão de potência eficaz.
Transmissão de potência segura até 20 ou 35 A
Os produtos da série PRC
Os conectores de instalação PRC são ideais para transmissão de potência compacta e segura até 35 A. Os altos graus de proteção e uma resistência ao choque de até IK08 garantem sua distribuição de corrente mesmo em condições ambientais extremas. O intertravamento desbloqueável com operação manual ou por ferramenta também garante uma maior flexibilidade na instalação e manutenção de seu sistema.
Dados técnicos em comparação
Compare os dados do produto e escolha o sistema adequado para sua aplicação.
|
|
|
|
|---|---|---|
| PRC 20 | PRC 35 | |
| Tecnologia de conexão | Conexão a parafuso e por crimpagem | Conexão a parafuso e por crimpagem |
| Número de polos | 2/3/4/5 | 3/5 |
| Tensão de dimensionamento (IEC) | até 500 V (AC/DC) | até 690 V (AC)/500 V (DC) |
| Tensão de dimensionamento (UL) | até 600 V (AC/DC) | até 600 V (AC/DC) |
| Corrente de dimensionamento | até 20 A | até 35 A |
| Grau de proteção | IP66/IP68 (2 h/2 m)/IP69 | IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69 |
| Resistência ao impacto | IK08 | IK08 |
| Temperatura ambiente (operação) | -40 °C … +105 °C | -40 °C … +105 °C |
| Tipo de travamento | Intertravamento Duo Unlock, com destravamento manual e a ferramenta | Travamento de encaixe, destravamento manual ou a ferramenta |
| Ciclos de encaixe | 500 | 2.000 |
| Bitola de condutor (rígido e flexível) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² | 1,5 mm² ... 6,0 mm² |
| Diâmetro externo do cabo | 6 mm ... 14 mm | 8 mm ... 21 mm |
| Certificações | UL, IEC, DNV-GL | UL, IEC, DNV-GL, 2PfG |
| Ir para a lista de produtos PRC 20 | Ir para a lista de produtos PRC 35 |
Suas vantagens
- Transmissão de correntes altas até 35 A em pouco espaço
- Intertravamento manual e a ferramenta para uma maior flexibilidade na instalação e manutenção
- Utilização segura em condições ambientais extremas graças a altos graus de proteção e resistência ao choque
- Manuseio fácil graças a tecnologia de conexão comprovada por crimpagem ou a parafuso
- Codificação mecânica e por cores para uma colocação em funcionamento rápida e sem erros
O sistema de instalação PRC em resumo
Teste os conectores de instalação PRC
O sistema de instalação PRC é adequado para várias aplicações, por exemplo, nas energias renováveis, na construção de túneis ou em aplicações de infraestrutura. Eles são usados, por exemplo, em estações de carga doméstica, instalações fotovoltaicas, aerogeradores ou unidades de rádio remotas. Veja com seus próprios olhos as inúmeras vantagens dos conectores de instalação PRC e solicite uma amostra.