Experimentar os conectores de carga NACS em 3D
Veja o conector de carga AC NACS da família CHARX connect eco com um maior nível de detalhe. Ampliando e rodando livremente, será possível observar o produto de qualquer ângulo.
O North American Charging Standard (NACS) está ganhando terreno e substituirá o padrão de carregamento CCS tipo 1 em longo prazo. A mudança para o NACS, portanto, desempenhará um papel fundamental na eletrificação do setor dos transportes e na expansão da infraestrutura de carregamento na América do Norte. Como especialista em tecnologia de carregamento para eletromobilidade, oferecemos cabos de carga NACS em conformidade com a SAE e com certificação UL que atendem às mais altas exigências – tanto para o carregamento AC como para High Power Charging.
Nossos cabos de carga AC NACS da família CHARX connect eco 100% compatíveis com as normas, têm qualidade industrial comprovada e impressionam pela segurança máxima. Os robustos conectores de carga NACS são fáceis de manusear e permitem o carregamento AC com até 80 A.
Veja o conector de carga AC NACS da família CHARX connect eco com um maior nível de detalhe. Ampliando e rodando livremente, será possível observar o produto de qualquer ângulo.
Os conectores de carga DC NACS da família CHARX connect professional permitem o High Power Charging (HPC) não refrigerado com 500 kW no Boost Mode ou 375 kW permanentemente. Os cabos de carga 100% compatíveis com as normas impressionam pela máxima segurança e ergonomia durante o carregamento rápido.
Veja o conector de carga DC NACS com um maior nível de detalhe. Ampliando e rodando livremente, será possível observar o produto de qualquer ângulo.
Nossos cabos de carga NACS se destacam fundamentalmente por um design visualmente atraente e ergonômico.
Uma característica especial do cabo de carga DC NACS é o design de conector tradicional da Phoenix Contact com pega deslocada. Isso não apenas permite um manuseio mais seguro e confortável, como também garante o desacoplamento térmico das superfícies que aquecem, o que aumenta adicionalmente a segurança do usuário.
Os cabos de carga AC NACS também são particularmente fáceis de manusear graças às suas dimensões compactas e baixo peso, combinados com uma sensação de solidez.
De acordo com a norma UL 2251, nossos conectores de carga AC NACS e DC NACS estão equipados com uma proteção contra toque com os dedos que cumpre o grau de proteção IP2XB. Essa proteção contra toque é realizada por pinos salientes dentro dos contatos de potência. Assim se evitam acidentes elétricos causados por um toque acidental nos contatos.
O recurso especial de nossa proteção contra toque com os dedos são as tampas de plástico dos pinos totalmente encapsuladas, que garantem uma fixação segura e durável. Isso evita que as tampas fiquem presas na tomada de carga do veículo e evita falhas dispendiosas na estação de carga.
Nossos cabos de carga AC NACS e DC NACS cumprem o padrão automotivo SAE J3400, que foi adotado no fim de 2023 e é baseado no conector de carga proprietário da Tesla. Eles são certificados conforme UL 2251, o que significa que foram aprovados nos testes de tecnologia de segurança da UL e têm a marca de certificação UL. Todas as etapas de desenvolvimento e produção são certificadas de acordo com a norma automotiva IATF 16949 e, portanto, cumprem os requisitos de alta qualidade e de processo da indústria automotiva. Nossos cabos de carga DC NACS cumprem adicionalmente a norma internacional IEC 62196-3 para carregamento rápido com corrente contínua.
Isso traz vantagens decisivas para a aplicação:
Nossos conectores de carga NACS estão disponíveis em estoque com o logotipo da Phoenix Contact gravado e um cabo não montado em um dos comprimentos padrão disponíveis.
Mediante solicitação, oferecemos uma ampla gama de serviços para individualização e montagem de seu cabo de carga NACS de acordo com seus requisitos de branding e montagem:
Todos os dias, nossas equipes de desenvolvimento trabalham em mais inovações de produtos para o North American Charging Standard. Aqui você encontra uma visão geral de quando poderá esperar os produtos NACS da Phoenix Contact:
Desde a fundação em 2013 que a Phoenix Contact E-Mobility é especialistas em tecnologia de carregamento de eletromobilidade dentro do Grupo Phoenix Contact. Com mais de 800 colaboradores em todo o mundo e 25 linhas de produção que cobrem 33.200 m², são oferecidos mais de 500 produtos para a configuração de uma infraestrutura de carregamento em rede e para a eletrificação de veículos de todos os tipos. Com a certificação IATF, a empresa cumpre os altos requisitos da indústria automotiva.