SP-EE-TT-6-1X2-24DC-UT - Dispositivo de proteção contra surtos
1445846

Proteção contra sobretensão para um circuito de sinal de 2 condutores operado sem potencial de terra, p. ex. circuito de corrente 0(4) ... 20 mA, compatível com HART.

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Economia de espaço devido a uma largura de construção estreita de apenas 6 mm
Custo otimizado graças às propriedades do produto desenhadas à medida