CLIPFIX 35-5
-
Poste
3022276
Suporte terminal para montagem rápida, para trilho de fixação NS 35/7,5 ou trilho de fixação NS 35/15, com possibilidade de marcação, com possibilidade de fixação para FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, largura: 5,15 mm, cor: cinza
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Poste |
| Largura | 5,2 mm |
| Altura | 48,6 mm |
| Profundidade | 35,3 mm |
| Profundidade em NS 35/7,5 | 37,1 mm |
| Profundidade em NS 35/15 | 44,6 mm |
| Comprimento | 48,6 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Material | PA |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código | 3022276 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | BE7111 |
| Chave de produto | BE7111 |
| GTIN | 4017918194154 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 4,65 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 4,65 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 0,025 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
KLM 3 - Identificadores de régua de terminais 0811969
-
UCT-EM (30X5) - Marcador para suporte final 0801505
-
UCT-EM (30X5) YE - Marcador para suporte final 0830340
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marcador para suporte final 0801589
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marcador para suporte final 0830348
-
KLM 3-L - Identificadores de régua de terminais 0814788
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Tiras de identificação Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Tiras de identificação Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Marcador de terminais 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marcador de terminais 0824581
-
UCT-TM 5 - Marcador de terminais 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marcador de terminais 0829595
-
STP 5-2-ZB - Porta-plaquetas 3037643
-
GBS 5-25X12 - Placa de identificação de grupos para marcação de terminais 0810588
-
GBS 5-25X5 - Placa de identificação de grupos para marcação de terminais 0829126
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808642
-
ZBF 5 CUS - Tira Zack plana 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810863
-
UC-TMF 5 - Marcador de terminais 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marcador de terminais 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marcador de terminais 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marcador de terminais 0829658
-
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
-
X-PEN 0,35 - Caneta de gravação 0811228
Suas vantagens
Ampla área de identificação
Largura de construção de apenas 5,2 mm
A Phoenix Contact construiu o suporte terminal CLIPFIX de tal maneira que ele permanece confiável nos mais diversos sistemas de trilho de fixação
Possibilidade de fixação para pontes e conectores
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP