ZBF 5 CUS - Tira Zack plana
0825025

Tira Zack plana, disponível para pedido: em tiras, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 5 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 5,15 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10


Detalhes do produto




Tipo de produto Identificado com um marcador de terminais
Passo 5 mm
Versão plano
Identificação
Quantidade de plaquetas de identificação 10
Número de anilhas de identificação por linha 10
Número de tiras de identificação 1

Tipo de montagem travamento em ranhura plana de plaqueta

Cor branco
Material PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 V2
Substâncias sem silicone e sem halogênio

Condições ambientais
Temperatura ambiente (funcionamento) -40 °C ... 100 °C

Largura 5 mm
Passo 5 mm

Resistência à limpeza DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
DIN VDE 0611

Código 0825025
Unidades por embalagem 1 Unidade
Quantidade mínima de pedido 1 Unidade
Nota Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial BG81
Chave de produto BG8112
Página de catálogo Página 77 (C-5-2013)
GTIN 4046356357609
Peso por unidade (inclusive embalagem) 0,53 g
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,53 g
País de origem PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Suas vantagens

Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores de tira Zack, individualmente conforme as suas especificações
Tiras de identificação não gravadas podem ser gravadas individualmente por traçador ou manualmente
Medidas de passo diferentes são possíveis sob consulta
O sistema de tira Zack ZBF com ranhura de plaqueta plana oferece identificação para fileiras de terminais e módulos eletrônicos
As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário