ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack
1050020

Tiras de identificação Zack, branco, impressão vertical: números consecutivos 1 ... 10, 11 ... 20 etc. até 491 ... 500, tipo de montagem: travamento, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 10,5 mm


Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Medidas de passo diferentes são possíveis sob consulta
Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores de tira Zack, individualmente conforme as suas especificações
As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário
O sistema de tira Zack ZB oferece identificação para fileiras de terminais e módulos eletrônicos com ranhuras de plaqueta altas
Tiras de identificação não gravadas podem ser gravadas individualmente por traçador ou manualmente