ZBF 6 CUS - Tira Zack plana
0825027

Tira Zack plana, Fitas, disponível para pedido: em tiras, branco (RAL 9010), identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10, altura do campo de texto: 6,15 mm, largura do campo de texto: 5,15 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores de tira Zack, individualmente conforme as suas especificações
Medidas de passo diferentes são possíveis sob consulta
O sistema de tira Zack ZBF com ranhura de plaqueta plana oferece identificação para fileiras de terminais e módulos eletrônicos
As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário