ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana
0808736

Tira Zack plana, Fitas, branco (RAL 9010), não impresso, identificável com: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: encaixe, para a largura de terminal: 6,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 1000, altura do campo de texto: 6,15 mm, largura do campo de texto: 5,15 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Tiras de identificação não gravadas podem ser gravadas individualmente por traçador ou manualmente
Medidas de passo diferentes são possíveis sob consulta
O sistema de tira Zack ZBF com ranhura de plaqueta plana oferece identificação para fileiras de terminais e módulos eletrônicos
As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário