SP-EE-TT-6-3-HF-12DC-UT - Dispositivo de proteção contra surtos
1446151

Proteção contra sobretensão para três condutores de sinal com potencial de referência comum. Para aplicações de alta frequência e interfaces de telecomunicação sem tensão de alimentação (de até 90 MBit/s).

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Economia de espaço devido a uma largura de construção estreita de apenas 6 mm
Custo otimizado graças às propriedades do produto desenhadas à medida