Caixa de conexão de gerador e dispositivo de proteção contra surtos para aplicações fotovoltaicas

Proteção contra sobretensão para instalações fotovoltaicas

As instalações fotovoltaicas, independentemente de serem grandes instalações em campo aberto ou instalações em telhados em edifícios residenciais, correm o risco de sobretensões por relâmpagos devido às superfícies de acoplamento e aos locais de instalação. Com nossas caixas de conexão de gerador e dispositivos de proteção contra surtos para instalações fotovoltaicas, você não garante apenas a disponibilidade com alto desempenho. Você também mantém o período de amortização da instalação o mais curto possível. Com nossa proteção contra raios e sobretensão para sistemas fotovoltaicos, você garante a disponibilidade e, com isso, seu rendimento.

Suas vantagens

  • Instalação e colocação em funcionamento rápidas graças a caixas de conexão de gerador pré-montadas
  • Combinação de dispositivos de comutação conforme as normas graças à aplicação da DIN EN 61439
  • Componentes de alto desempenho para requisitos específicos da aplicação
  • Manutenção fácil graças a componentes plugáveis e à tecnologia de conexão específica da aplicação

Proteção contra surto e sistema fotovoltaico Quais são as particularidades especiais e quais termos desempenham um papel importante?

Telhado com instalação fotovoltaica e distância de separação "s" marcada
Instalação fotovoltaica em um telhado com muita folga
Instalação fotovoltaica em um telhado com para-raios e sombreamento
Boa condução das linhas na conexão de módulos fotovoltaicos
Telhado com instalação fotovoltaica e distância de separação "s" marcada

Para evitar que a descarga atmosférica se propague, a distância de separação "s" é a distância mínima entre o condutor de descargas atmosféricas e a instalação fotovoltaica. É necessária a ajuda de especialistas para determinar a distância, pois ela é difícil de calcular. Todos os componentes fotovoltaicos devem respeitar essa distância. Se a distância não for respeitada, a instalação fotovoltaica é conectado ao sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o que aumenta as exigências à proteção contra surto.

Instalação fotovoltaica em um telhado com muita folga

Além da distância de separação, a folga é importante, especialmente no reequipamento de instalações fotovoltaicas. A área abaixo de uma linha imaginária entre as pontas dos para-raios deve ser protegida, pois as descargas atmosféricas podem cair facilmente abaixo dela. Os módulos fotovoltaicos devem estar localizados abaixo da folga. Se elas estiverem localizados acima, você poderá instalar os módulos de forma mais plana ou adaptar o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. O construtor do sistema de proteção contra descargas atmosféricas pode calcular o tamanho da folga.

Instalação fotovoltaica em um telhado com para-raios e sombreamento

Os para-raios no telhado ou as árvores próximas projetam sombras na instalação fotovoltaica quando o sol está brilhando, o que é designado sombreamento. Esse sombreamento prejudica o rendimento da instalação fotovoltaica, pois reduz a potência dos módulos afetados e, portanto, de todo o string ou instalação. A longo prazo, isso resulta em uma perda considerável de rendimento. O objetivo é evitar o sombreamento por meio de elementos de proteção contra raios.

Boa condução das linhas na conexão de módulos fotovoltaicos

Os módulos fotovoltaicos são conectados em série. Eles formam um circuito de condutores que atua como uma antena e é sensível ao acoplamento. Esses acoplamentos podem danificar o inversor e a instalação fotovoltaica. A superfície criada do circuito de condutor deve ser mantida tão pequena quanto possível. Uma superfície maior acopla mais energia. As descargas atmosféricas atuam como um transmissor potente. Se caírem raios nas proximidades, podem gerar correntes consideráveis que colocam a instalação em risco.

Instalações fotovoltaicas em telhados O que precisa ser considerado nas instalações fotovoltaicas em telhados e onde instalar a proteção contra surto?

Instalação fotovoltaica sem proteção externa contra raios em um telhado
Edifício com proteção contra raios exterior e distância de separação "s" respeitada
Edifício com proteção contra raios exterior e sem distância de separação "s" respeitada
Instalação fotovoltaica sem proteção externa contra raios em um telhado

Não se prevê uma descarga atmosférica no edifício. E uma instalação fotovoltaica também não aumenta o risco de uma descarga atmosférica. A instalação fotovoltaica é integrada em uma compensação de potencial.

Edifício com proteção contra raios exterior e distância de separação "s" respeitada

Os módulos fotovoltaicos estão instalados na área de segurança, a uma distância suficiente do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Em caso de uma descarga atmosférica, a instalação fotovoltaica tem uma proteção ideal. A instalação fotovoltaica é integrada em uma compensação de potencial.

Edifício com proteção contra raios exterior e sem distância de separação "s" respeitada

Os módulos fotovoltaicos estão instalados até perto do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Em caso de uma descarga atmosférica, é possível ocorrer uma descarga disruptiva perigosa na instalação fotovoltaica. Para evitar isso, os módulos fotovoltaicos ou a estrutura de montagem da instalação fotovoltaica são corretamente conectados ao sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Porém, considere que uma parte da descarga atmosférica é conduzida para o edifício. A compensação de potencial tem de ser resistente a descargas atmosféricas.

Desenho esquemático de um sistema de proteção contra surtos, incluindo sistema de compensação de potencial

O local de instalação certo

O ideal é que a proteção contra surto seja instalada perto do inversor. Implemente a proteção com nossos dispositivos de proteção contra surtos para os lados AC e DC do inversor. Como alternativa, você também pode usar nossas soluções pré-montadas para caixas de conexão de geradores.

Os locais de instalação e as condições de montagem podem ser encontrados na tabela a seguir.

Você pode encontrar nossa recomendação de produto para locais de montagem aqui:

Locais de instalação e condições de montagem

Tensão alternada AC 1

Tensão alternada AC 2

Tensão contínua DC 1

Tensão contínua DC 2

Local de instalação Distribuição principal Lado AC do inversor (comprimento do cabo até à distribuição principal ≥ 10 m) Lado DC do inversor (comprimento do cabo até aos módulos fotovoltaicos ≥ 10 m) Perto de módulos fotovoltaicos ou na entrada no edifício
Sem proteção exterior contra raios SPD tipo 2 SPD tipo 2 SPD tipo 2 SPD tipo 2
Com proteção exterior contra raios, é respeitada a distância de separação SPD tipo 1 SPD tipo 2 SPD tipo 2 SPD tipo 2
Com proteção exterior contra raios, não é respeitada a distância de separação SPD tipo 1 SPD tipo 1 SPD tipo 1 SPD tipo 1

Dispositivos de proteção contra surtos para interfaces

Além dos quatro locais de instalação iluminados existentes até agora dos dispositivos de proteção contra surtos para instalações fotovoltaicas, existe uma área adicional que você não deve esquecer:
a proteção das interfaces de comunicação não é exigida pela norma, mas é muito recomendada. A eletrônica do inversor pode ser danificada por sobretensões mesmo através de um cabo de rede ou de um fino cabo de comando, perturbando assim a operação da instalação fotovoltaica.

Entradas digitais para regular a potência, uma estação meteorológica, Ethernet, RS-485: tudo isso são exemplos de interfaces comuns que devem ser protegidas.