Caixas de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas

Caixas de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas

É necessário utilizar caixas de conexão de gerador para proteger da melhor forma instalações fotovoltaicas contra descargas atmosféricas e sobretensões. Nossas caixas de conexão de gerador prontas a instalar e de conexão imediata são soluções de sistema confiáveis que protegem o inversor diretamente contra as entradas de tensão contínua e alternada. Sendo que os acoplamentos de sobretensão são diretamente derivados para o potencial de terra.

Configurável
Go to Product Detail Page for item 1694138
SOL-SC-24ST-P-1-XF-12231 - Caixa de conexão do generadores
SOL-SC-24ST-P-1-XF-12231 - Caixa de conexão do generadores
1694138

Caixa de conexão do generadores; tensão MPP: 1500 V DC; número de strings: 24; quantidade de rastreadores MPP suportados: 1; proteção contra surto: T2; equipamento: Porta-fusíveis (fusível de string 10,3 x 85 mm configurável), Secionador de corte em carga DC, Monitoramento de strings; bitola de condutor (saída DC): máx. 300 mm2; comunicação: Trusted Wireless; orientação: Portrait; tipo de entrada de cabos: Conexão para cabos; escopo de fornecimento: Antena, Kit de acessórios com material de montagem

Configurável
Go to Product Detail Page for item 1694144
SOL-SC-20ST-P-1-XF-12331 - Caixa de conexão do generadores
SOL-SC-20ST-P-1-XF-12331 - Caixa de conexão do generadores
1694144

Caixa de conexão do generadores; tensão MPP: 1500 V DC; número de strings: 20; quantidade de rastreadores MPP suportados: 1; proteção contra surto: T1 / T2; equipamento: Porta-fusíveis (fusível de string 10,3 x 85 mm configurável), Secionador de corte em carga DC, Monitoramento de strings; bitola de condutor (saída DC): máx. 300 mm2; comunicação: Trusted Wireless; orientação: Portrait; tipo de entrada de cabos: Conexão para cabos; escopo de fornecimento: Antena, Kit de acessórios com material de montagem

Configurável
Go to Product Detail Page for item 1694151
SOL-SC-16ST-P-1-XF-12231 - Caixa de conexão do generadores
SOL-SC-16ST-P-1-XF-12231 - Caixa de conexão do generadores
1694151

Caixa de conexão do generadores; tensão MPP: 1500 V DC; número de strings: 16; quantidade de rastreadores MPP suportados: 1; proteção contra surto: T2; equipamento: Porta-fusíveis (fusível de string 10,3 x 85 mm configurável), Secionador de corte em carga DC, Monitoramento de strings; bitola de condutor (saída DC): máx. 300 mm2; comunicação: Trusted Wireless; orientação: Portrait; tipo de entrada de cabos: Conexão para cabos; escopo de fornecimento: Antena, Kit de acessórios com material de montagem

Sistema de energia solar

Soluções versáteis para a proteção contra surto de seus projetos solares

Não interessa se você instala ou opera uma instalação fotovoltaica em telhado ou um grande parque solar, oferecemos as medidas adequadas de proteção contra surto. Aqui você fica sabendo tudo sobre os desafios específicos e nossos produtos inovadores que protegem suas instalações com eficiência. Saiba mais sobre seu caso de aplicação individual e nossa contribuição para a proteção adequada contra surto:

Suas vantagens

  • Todos os conjuntos em caixas protegidas contra poeira e respingos de água (IP65)
  • Instalação e colocação em funcionamento rápidas graças à pré-montagem das caixas de conexão de gerador
  • Conexão fácil do condutor de potencial de proteção graças a opções de conexão suficientes na caixa de conexão de gerador
  • Criação rápida de soluções específicas para o cliente
  • Conexão de conjuntos fotovoltaicos livre de manutenção por meio da tecnologia de conexão push-in ou SUNCLIX
  • Para todos os conjuntos fotovoltaicos com tecnologia de conexão SUNCLIX, os conectores necessários já estão incluídos no volume de fornecimento
  • Combinação de dispositivos de comutação conforme as normas graças à aplicação da DIN EN 61439

Novos produtos

Exemplo de caixa de conexão de gerador com seccionador de corte em carga

Caixas de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas

Isolamento seguro em caso de incêndio

As organizações de proteção contra incêndios e as seguradoras estão recomendando cada vez mais os chamados interruptores de bombeiros. Para minimizar os riscos para as equipes de emergência e garantir um combate seguro ao incêndio, o objetivo é desligar automaticamente as strings fotovoltaicas próximas aos módulos fotovoltaicos em caso de emergência.

Características principais

  • Seccionador de corte em carga motorizado
  • Proteção integrada contra surto (tipo T1/2)
  • Proteção de até 12 rastreadores MPP
  • Até 2 strings por rastreador MPP e 20 A por string
  • Conexão livre de manutenção mediante tecnologia de conexão push-in ou SUNCLIX
  • Conformidade com o padrão por meio da aplicação da DIN EN 61439

Suas vantagens

  • Desconexão "automática" das strings fotovoltaicas próximas aos módulos fotovoltaicos
  • Instalação e colocação em funcionamento rápidas por meio da pré-montagem das caixas de conexão de gerador
  • Instalação com economia de espaço graças ao formato compacto
  • Conexão fácil da ligação de compensação de potencial da proteção contra raios graças a opções de conexão suficientes
  • Redução do esforço de instalação por meio da combinação das strings fotovoltaicas

Caixa de conexão de gerador pré-montada

Caixas de conexão de gerador pré-montadas protegem instalações em telhado de modo confiável

Caixas de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas

Com suas caixas de conexão de gerador pré-montadas, a Phoenix Contact oferece soluções de sistema confiáveis, protegendo o inversor diretamente antes das entradas de tensão contínua.

Os acoplamentos de sobretensão são diretamente derivados para o potencial de terra. Graças à gama de fornecimento adaptada, novas variantes poderão ser disponibilizadas em breve.

Exemplo de desligamento de emergência de bombeiros

Segurança em caso de manutenção e perigo

Desligamento de emergência de bombeiros e seccionador de corte em carga

Disponibilizamos um desligamento de emergência de bombeiros ou um seccionador de corte em carga e também proteção contra surto em um só dispositivo. A instalação fotovoltaica pode ser desconectada remotamente por um interruptor de desligamento de emergência. Assim é oferecida a máxima segurança possível em caso de manutenção e perigo.

Exemplo de produto Conectores fotovoltaicos na aplicação

Cabeamento simplificado: montagem dos conectores solares sem ferramenta especial

Conectores fotovoltaicos

Para a conexão dos conjuntos fotovoltaicos, as caixas de conexão de gerador são equipadas com nossas passagens de parede SUNCLIX ou com prensa-cabos em bornes push-in. Os conectores SUNCLIX da Phoenix Contact e os bornes push-in aliam as vantagens de uma instalação simples a uma ligação confiável e sem manutenção.

Mais informações
Proteção contra surto e acessórios fotovoltaicos

É necessário utilizar caixas de conexão de gerador para proteger da melhor forma diversos componentes de instalações em telhados contra descargas atmosféricas diretas e sobretensões. A Phoenix Contact oferece um portfólio abrangente de diferentes caixas de conexão de gerador prontas para instalação e imediatamente conectáveis para suas instalações em telhados.

Ver e baixar e-paper
Conversa entre um eletricista em uma instalação fotovoltaica em telhado e um colaborador da Phoenix Contact com um dispositivo de proteção contra surtos em sua mão