Proteção contra surto para instalações fotovoltaicas em telhado Saiba mais sobre a proteção ideal contra surto para seu caso de aplicação.

Pessoas em uma instalação fotovoltaica em telhado

Desafio


Instalação em telhado vista de cima

Evitar perdas de rendimento e altos custos de reparação

Para evitar exceder os períodos de amortização planejados, devem ser evitados longos tempos de paralisação e altos custos de reparação. No entanto, os efeitos de descargas atmosféricas e sobretensões podem causar danos consideráveis na instalação. Por isso, um conceito de proteção contra surtos é de extrema importância para a operação sem falhas de instalações fotovoltaicas em telhado. O conceito deve incluir a proteção do inversor, dos módulos fotovoltaicos e, no caso de instalações fotovoltaicas em telhado com um sistema externo de proteção contra descargas atmosféricas, também do próprio edifício.

Símbolo de normas

Requisitos normativos

As normas são um instrumento eficaz para garantir qualidade, eficiência e segurança. Nas instalações fotovoltaicas em telhado, o foco está em duas normas:

  1. HD-60364-7-712 para o planejamento e a instalação de instalações fotovoltaicas
  2. EN 62305-3 Bbl 5 para a seleção e instalação de proteção contra descargas atmosféricas e surto

Quais requisitos devem satisfazer os conceitos de sobretensão para instalações em telhado? A interpretação a seguir, conforme EN 62305-3 Bbl 5, tem o objetivo de servir de ajuda:

Edifício sem proteção contra raios externa
Edifício com proteção contra raios externa - a distância de separação é respeitada
Edifício com proteção contra raios externa - a distância de separação não é respeitada
Edifício sem proteção contra raios externa

  • Local de montagem DC 2 Proteção contra surto DC nas proximidades dos módulos fotovoltaicos: dispositivo de proteção contra surtos tipo 2
  • Local de montagem DC 1 Proteção contra surto DC nas proximidades do inversor: dispositivo de proteção contra surtos tipo 2, se o comprimento do cabo entre DC 1 e o inversor for >10 m
  • Local de montagem AC 2 Proteção contra surto AC no lado AC do inversor: dispositivo de proteção contra surtos tipo 2, se o comprimento do cabo entre DC 1 e AC 2 for >10 m
  • Local de montagem AC 1 Proteção contra surto AC na distribuição principal: dispositivo de proteção contra surtos tipo 2

Edifício com proteção contra raios externa - a distância de separação é respeitada

  • Local de montagem DC 2 Proteção contra surto DC nas proximidades dos módulos fotovoltaicos: dispositivo de proteção contra surtos tipo 2
  • Local de montagem DC 1 Proteção contra surto DC nas proximidades do inversor: dispositivo de proteção contra surtos tipo 2, se o comprimento do cabo entre DC 1 e o inversor for >10 m
  • Local de montagem AC 2 Proteção contra surto AC no lado AC do inversor: dispositivo de proteção contra surtos tipo 2, se o comprimento do cabo entre DC 1 e AC 2 for >10 m
  • Local de montagem AC 1 Proteção contra surto AC na distribuição principal: dispositivo de proteção contra surtos tipo 1

Edifício com proteção contra raios externa - a distância de separação não é respeitada

  • Local de montagem DC 2 Proteção contra surto DC nas proximidades dos módulos fotovoltaicos: dispositivo de proteção contra surtos tipo 1
  • Local de montagem DC 1 Proteção contra surto DC nas proximidades do inversor: dispositivo de proteção contra surtos tipo 1
  • Local de montagem AC 2 Proteção contra surto AC no lado AC do inversor: dispositivo de proteção contra surtos tipo 1
  • Local de montagem AC 1 Proteção contra surto AC na distribuição principal: dispositivo de proteção contra surtos tipo 1

Solução


Caixa de conexão de gerador em frente a instalação fotovoltaica em telhado

Caixas de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas

Em resposta a esses desafios, com nossas soluções de sistema pré-montadas, oferecemos caixas de conexão de gerador confiáveis que protegem o inversor de instalações fotovoltaicas em telhado diretamente antes das entradas de tensão contínua. Os acoplamentos de sobretensão são diretamente derivados para o potencial de terra.

Caixas de conexão de gerador
Visão geral dos produtos

Obtenha aqui uma visão geral do nosso portfólio de produtos de caixas de conexão de gerador prontas para instalar e conectar imediatamente para suas instalações em telhado e encontre a caixa de conexão de gerador adequada para seu caso de aplicação.

Encontre o produto adequado
Dois eletricistas conversando dentro de uma instalação fotovoltaica em telhado

Três passos para obter sua caixa de conexão de gerador adequada:

Eletricista trabalhando
Eletricista trabalhando
Eletricista trabalhando
Eletricista trabalhando
Eletricista trabalhando

Na seleção da caixa de conexão de gerador adequada, os seguintes critérios são particularmente decisivos para o inversor a ser usado:

  • Número de rastreadores MPP
  • Número de strings por rastreador MPP
  • Corrente máxima por rastreador MPP

Eletricista trabalhando

Ao selecionar a caixa de conexão de gerador correta, é importante saber se o edifício tem ou não uma proteção contra raios externa:

Edifícios sem proteção contra raios externa:

  • É suficiente um dispositivo de proteção contra surtos tipo 2

Edifícios com proteção contra raios externa:

  • Dispositivo de proteção contra surtos tipo 2, se for respeitada a distância de separação "s"
  • Dispositivo de proteção contra surtos tipo 1 (ou protetor contra raios e surtos combinado 1/2), se não for respeitada a distância de separação "s"

Eletricista trabalhando

A escolha da tecnologia de conexão correta para as caixas de conexão de gerador influencia a eficiência, a segurança, a durabilidade e a manutenção fácil da instalação. Duas opções estão disponíveis aqui.

  • Conectores SUNCLIX
  • Prensa-cabos com tecnologia Push-in Technology

Mais sobre a tecnologia de conexão para o sistema fotovoltaico
Eletricista trabalhando

Ao responder às principais perguntas acima na função de filtro na página da lista de produtos, você encontra o produto adequado de forma rápida e fácil. Os principais critérios de filtro para restringir os produtos são, portanto, os seguintes:

  • Número de rastreadores MPP suportados
  • Número de strings (por rastreador MPP)
  • Classe do dispositivo de proteção contra surtos conforme IEC
  • Tipo de entrada de cabos

Se houver requisitos adicionais (p. ex., seccionadores de corte em carga DC, fusíveis), limite também essas opções na filtragem. Assim você obtém rapidamente a solução individual.

Dica especial: com o nosso localizador de compatibilidade, você encontra em somente três passos a caixa de conexão de gerador adequada para seu inversor.

Ir para as caixas de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas

Estrutura típica de nossas caixas de conexão de gerador

Mapa de imagem interativo: Combinação de caixas de conexão de gerador
Agrupamento de strings
A combinação de strings individuais por meio da ligação em paralelo interna pode ajudar, p. ex., a reduzir o esforço de instalação da instalação fotovoltaica.
Agrupamento de strings
Integração de PE e compensação de potencial da proteção contra raios da instalação fotovoltaica
Nossas soluções têm dois pontos de conexão PE: um para o condutor de proteção do dispositivo de proteção contra surtos instalado e, opcionalmente, um para a terra funcional, a compensação de potencial da proteção contra raios da instalação fotovoltaica.
Integração de PE e compensação de potencial da proteção contra raios da instalação fotovoltaica
Proteção contra surto DC
Os dispositivos de proteção contra surtos de alta qualidade da Phoenix Contact protegem contra os efeitos de descargas atmosféricas e sobretensões. Eles estão opcionalmente disponíveis como dispositivo de proteção contra surtos tipo 1 ou tipo 2.
Saiba mais
Proteção contra surto DC
Seccionador de corte em carga DC motorizado (interruptor de bombeiros)
Uma seleção de caixas de conexão de gerador é equipada com seccionadores de corte em carga DC motorizados, também conhecidos como interruptores de bombeiros. Em caso de incêndio, esses interruptores possibilitam a comutação rápida, fácil e sem carga de cabos DC no edifício. Aqui você encontra uma lista de produtos com todos os produtos disponíveis.
Saiba mais
Seccionador de corte em carga DC motorizado (interruptor de bombeiros)
Seccionador de corte em carga DC manual
Os seccionadores de corte em carga DC manuais permitem o isolamento seguro dos conjuntos fotovoltaicos em caso de manutenção ou reparação. Aqui você encontra uma lista de produtos com todos os produtos disponíveis.
Saiba mais
Seccionador de corte em carga DC manual
Fusíveis fotovoltaicos
Se for necessário usar fusíveis, você encontra aqui uma lista de produtos com todos os produtos disponíveis.
Saiba mais
Fusíveis fotovoltaicos

Suas vantagens

  • Proteção de um grande número de inversores antes das entradas de tensão contínua graças a um amplo portfólio de produtos
  • Instalação e colocação em funcionamento rápidas por meio da pré-montagem das caixas de conexão de gerador
  • Conexão fácil da ligação de compensação de potencial da proteção contra raios graças a opções de conexão suficientes na caixa de conexão de gerador
  • Conexão de conjuntos fotovoltaicos livre de manutenção por meio da tecnologia de conexão push-in ou SUNCLIX
Incêndio em casa com formação de fogo e fumaça

Isolamento seguro em caso de incêndio

Não há uma regulamentação geral para os chamados seccionadores de corte em carga de bombeiros em instalações fotovoltaicas em telhado, no entanto, as organizações de proteção contra incêndio e as seguradoras estão recomendando cada vez mais o seu uso.
Em caso de uso, o principal objetivo é comutar os conjuntos fotovoltaicos "automaticamente" sem carga o mais próximo possível dos módulos fotovoltaicos. Isso minimiza os riscos para os serviços de emergência. É garantido o combate seguro ao incêndio.

Caixa de conexão de gerador com seccionador de corte em carga

Desligamento automático graças a seccionador de corte em carga de bombeiros

Independentemente de o edifício estar equipado com uma instalação fotovoltaica ou não, a desenergização deve ser garantida na área afetada antes do início do trabalho de extinção de incêndio. Isso pode ser feito, p. ex., acionando o interruptor principal ou removendo os fusíveis. Esse procedimento também interrompe a alimentação de tensão dos seccionadores de corte em carga motorizados na caixa de conexão de gerador, o que desativa "automaticamente" os cabos DC no edifício. Outra vantagem é o religamento motorizado do seccionador de corte em carga. Desligamentos deliberados e não intencionais ou causados por falhas de rede não resultam em dispendiosas ações de serviço, pois os seccionadores de corte em carga são religados por meio motorizado quando são repostos.

Informações importantes e perguntas frequentes (FAQs)

Eletricistas conversando

Descubra muitas outras ajudas sobre a proteção contra surto para instalações fotovoltaicas e o uso de caixas de conexão de gerador em nossa abrangente área de FAQs. Aqui encontra respostas detalhadas e informações úteis para ajudar você no planejamento e na implementação de seus projetos.

Contato


Contato

Fotografia de pessoas
Ihre Experten für Generatoranschlusskästen
Product Management
Teremos todo o prazer em ajudar você na escolha da caixa de conexão de gerador certa para sua instalação fotovoltaica.

Outros produtos


Perguntas frequentes


Seccionador de corte em carga DC

Quando faz sentido usar um seccionador de corte em carga DC?

Um seccionador de corte em carga DC é obrigatório em cada instalação fotovoltaica, pois contribui para a segurança e a manutenção fácil. As conexões só podem ser desconectadas com segurança em um estado sem carga. Os seccionadores de corte em carga geralmente estão integrados no inversor, mas com linhas de grande extensão, uma grande parte da instalação ainda permanece sob tensão. Isso deve ser evitado durante os trabalhos de manutenção ou reparação.
Solução: instale um seccionador de corte em carga DC próximo dos módulos fotovoltaicos. Nossas caixas de conexão de gerador combinam esse interruptor com proteção contra surto e facilitam a disposição de cabos até o inversor.

Fusível fotovoltaico

Fusíveis: por que eles desempenham um papel secundário nas instalações em telhado?

Na Europa, conforme HD 60364 Parte 7-712, os fusíveis fotovoltaicos apenas são necessários em instalações desde três conjuntos fotovoltaicos conectados em paralelo por rastreador MPP. Em caso de três ou mais conjuntos fotovoltaicos conectadas em paralelo, as correntes de fuga podem causar danos aos módulos ou cabos. Nesses casos, os fusíveis fotovoltaicos são cruciais para evitar lesões pessoais e danos aos edifícios. Muitos inversores modernos só permitem a conexão de até 2 conjuntos por rastreador MPP. As informações sobre a resistência à corrente de retorno e a proteção máxima podem ser encontradas na ficha técnica do fabricante do módulo. Uma exceção são as instalações fotovoltaicas com otimizadores de energia DC ou inversores com desconexão seletiva de strings, que podem evitar correntes de fuga. Em alguns casos, aqui é possível dispensar os fusíveis fotovoltaicos, embora as informações do fabricante devam ser sempre observadas.

Tecnologia de conexão para instalações fotovoltaicas

Quais tecnologias de conexão estão disponíveis?

A escolha da tecnologia de conexão correta para as caixas de conexão de gerador tem uma influência decisiva na eficiência, segurança, durabilidade e manutenção fácil da instalação. Estão disponíveis duas opções:

1. Tecnologia de conexão plugável: SUNCLIX
Essa tecnologia convence com uma instalação e manutenção fáceis. Os conectores necessários estão incluídos no escopo de fornecimento da caixa de conexão do gerador e, graças à tecnologia de conexão a mola, não é necessária uma ferramenta de crimpagem. O mecanismo de destravamento patenteado funciona sem ferramenta especial e também permite formatos compactos das caixas de conexão de gerador.

2. Conexão direta por meio de bornes de conexão com Push-in Technology
Além das soluções plugáveis, os cabos também podem ser inseridos por meio de prensa-cabos. Os bornes de conexão com Push-in Technology permitem a conexão simples e direta de condutores.

Caixa de conexão de gerador

Também é possível conectar condutores de alumínio?

Devido a seu baixo peso e eficiência de custo, os condutores de alumínio são uma escolha popular em instalações fotovoltaicas. No entanto, eles requerem bornes de conexão e técnicas especiais para garantir uma conexão segura e duradoura. Como as caixas de conexão de gerador não são projetadas para a conexão direta de condutores de alumínio, são necessárias soluções à medida. Isso permite evitar corrosão e problemas de contato.

Telhado de proteção contra intempéries

É possível o uso em áreas externas desprotegidas?

Em alguns casos, é inevitável instalar caixas de conexão de gerador em áreas externas desprotegidas. Embora as caixas de conexão de gerador com grau de proteção IP65 sejam à prova de poeira e protegidas contra respingos de água, os testes conforme DIN EN 60529 são apenas comparativos e não simulam condições reais. Portanto, são essenciais telhados de proteção contra intempéries. Eles protegem as caixas de conexão de gerador em áreas externas contra alagamento, superaquecimento devido à radiação solar e formação de água de condensação. E aumentam, assim, significativamente a vida útil e a confiabilidade das caixas de conexão de gerador.

Caixa de conexão de gerador com conectores de campo grandes

Como podem ser minimizadas as perdas de linha?

Em determinadas instalações fotovoltaicas em telhado, as condições variáveis do local podem resultar em comprimentos de cabo muito longos. Para minimizar a dissipação de potência, pode ser necessário aumentar as bitolas dos cabos. Geralmente, as caixas padrão de conexão de gerador oferecem apenas uma flexibilidade limitada em termos de bitolas de conexão. Uma seleção de nossas variantes, por outro lado, permite uma bitola de conexão ampliada para atender a esses requisitos.

Duas pessoas em uma instalação fotovoltaica em telhado

O que precisa ser considerado na instalação de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas?

Uma instalação fotovoltaica e um sistema externo de proteção contra descargas atmosféricas compartilham a área do telhado. A instalação em simultâneo da instalação fotovoltaica e do sistema de proteção contra descargas atmosféricas não é problemática. Em caso de instalação posterior de uma instalação fotovoltaica em uma superfície de telhado na qual já tenha sido instalado um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, é necessário considerar vários aspectos. Saiba mais aqui sobre as distâncias de separação, a curvatura, o sombreamento e a disposição de cabos.

Duas pessoas conversando na instalação fotovoltaica em telhado

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.