Os interruptores de parada de emergência Phoenix Contact são equipamentos de comutação eletromecânicos com função protetora. Eles são usados para o desligamento ou desativação segura de máquinas e instalações a fim de evitar ou reduzir lesões físicas e danos materiais. O portfólio abrange um sistema modular e também uma solução pré-configurada. Os interruptores modulares de parada de emergência são compostos pelos seguintes componentes: - Atuador PSR-ESS-M0-H100/...110/...120 - Suporte do módulo PSR-ESS-ACC-CB1-C...
PSR-ESS-ACC-CB1-NC-EF-SC
-
Contator
1396559
Contator para interruptores modulares de parada de emergência com contato NF positivamente guiado (NC) para o desligamento seguro, em combinação com um dispositivo de avaliação adequado, adequado até PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), montagem somente com 4 contatores
Detalhes do produto
cUL Listed
ID de certificação: E140324CCC-SDoC
ID de certificação: 2021960305000263Segurança funcional
ID de certificação: B 029429 0031Produtos compatíveis
Suas vantagens
Sistema modular permitindo uma solução econômica para finalidades individuais
De abertura direta conforme IEC 60947-5-1
Em aplicações com equipamento de avaliação adequado, adequado até PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Montagem com 4 contatores