Relé de segurança para monitoramento de parada de emergência e de porta de proteção até SIL 3 ou cat. 4, PL e conforme EN ISO 13849, operação de 2 canais, 3 circuitos de corrente de liberação, tensão nominal de entrada: 24 V DC, borne parafuso plugável
Relés de segurança
Nossos relés de segurança com certificação TÜV com contatos positivamente guiados oferecem a máxima segurança para uma a três funções de segurança fixas. Dependendo da necessidade de espaço, estão disponíveis formatos altamente compactos a partir de 6 mm.
Relé de segurança para parada de emergência, portas de proteção e cortinas de luz até SIL 3, cat. 4, PL e, operação de 1 ou 2 canais, partida monitorada, manual ou automática, 3 circuitos de corrente de liberação, US = 24 V DC, terminal parafusado plugável
Relé de segurança para monitoramento de parada de emergência e de porta de proteção até SIL 3 ou cat. 4, PL e conforme EN ISO 13849, operação de 2 canais, 2 circuitos de corrente de liberação, tensão nominal de entrada: 24 V DC, borne parafuso plugável
Relé de segurança para monitoramento de parada de emergência e de porta de proteção até SIL 3 ou cat. 4, PL e conforme EN ISO 13849, operação de 2 canais, 3 circuitos de corrente de liberação, tensão nominal de entrada: 24 V DC, borne parafuso plugável
Relé de segurança para aplicações high e low demand SIL 3, igualmente certificadas conforme EN 50156, DNV assim como EN ISO 13849, monitoramento de parada de emergência e porta de proteção, de 1 canal, 2 circuitos de corrente de liberação, 1 contato de sinal, bornes parafuso plugáveis, largura: 22,5 mm
Relé de segurança para comandos bimanuais conforme ISO 13851 tipo IIIC até SIL 3 ou cat. 4, PL e conforme EN ISO 13849, monitoramento de ativação síncrona < 0,5 s, 2 contatos normalmente abertos, 1 contatos normalmente fechados, isolamento seguro, largura: 22,5 mm, borne parafuso plugável
Relé de segurança para parada de emergência e porta de proteção até SIL 1, cat. 1, PL c, dependendo do aplicativo até SIL 3, cat. 4, PL e, operação de 1 canal, 4 circuitos de corrente de liberação, US = 24 V DC, bornes parafuso plugáveis
Relé de segurança para monitoramento de parada de emergência e de porta de proteção até SIL 3 ou cat. 4, PL e conforme EN ISO 13849, operação de 1 ou 2 canais, 8 circuitos de corrente de liberação, US = 24 V DC, borne parafuso plugável
Relé de segurança para monitoramento de parada de emergência e porta de proteção até SIL 3 ou cat. 4, PL e (EN ISO 13849), operação de 1 ou 2 canais, ativação manual ou automática, 3 contatos normalmente abertos, 1 contato normalmente fechado, 2 contatos normalmente abertos com retardo de desativação de 0,2 s ... 300 s, terminal parafusado plugável
Expansão de contato de 1 ou 2 canais, 5 contatos normalmente abertos, 1 contato normalmente fechado, 1 circuito de corrente de retorno, juntamente com o módulo básico até cat. 4 PL e e isolamento seguro conforme EN ISO 13849, largura: 22,5 mm, borne parafuso plugável
Novos produtos
Três famílias de produtos para diferentes aplicações de máquinas
Os nossos relés de segurança compactos cumprem as demandas de todo o mundo para aplicações da construção de máquinas. São especialmente utilizados em máquinas de manuseio de alimentos, embalagens e de montagem.
Relés de segurança a partir de 6 mm de largura
Relés de segurança altamente compactos PSRmini
PSRmini são os mais estreitos relés de segurança do mercado. Os relés de segurança PSRmini necessitam de até 70 % menos espaço no quadro de comando, sem restrições de potência.
- Grande seleção de relés de segurança para funções de segurança como parada de emergência, cortinas de luz, portas de proteção, controle bimanual e muito mais
- Caixas estreitas de 6 mm e 12 mm
- Relés de segurança com 1 a 3 circuitos de liberação
- Expansão de contato disponível com 5 circuitos de liberação
- Conexão a parafuso ou à mola
Relés de segurança com formato comum no mercado
Relés de segurança clássicos PSRclassic
Os relés de segurança PSRclassic clássicos se caracterizam por uma grande seleção de funções e variantes. A largura da caixa corresponde ao padrão comum no mercado.
- Grande seleção de funções de segurança como parada de emergência, cortinas de luz, portas de proteção, controle bimanual e muito mais
- Largura da caixa desde 17,5 mm
- Grande seleção de variantes
- Disponível com até 8 circuitos de liberação
- Conexão a parafuso ou à mola
Relé de segurança multifuncional com até duas funções de segurança ajustáveis
Relés de segurança multifuncionais PSRuni
Com o relé de segurança multifuncional PSRuni, até duas funções de segurança podem ser monitoradas com apenas um dispositivo. A cobertura abrangente das funções comuns de segurança permite a configuração flexível e a personalização de acordo com os requisitos individuais.
- Configuração diretamente no dispositivo por meio da chave de codificação rotativa
- Cobertura de funções de segurança comuns, como: PARADA DE EMERGÊNCIA, cortina de luz
- Monitoramento de dois circuitos independentes
- Largura: 22,5 cm
- Tecnologia de conexão Push-in
Tecnologia de segurança compacta e modular para a construção de máquinas
Como construtor de máquinas, você conhece a dinâmica e as demandas de seu mercado. A segurança funcional está desempenhando um papel cada vez mais importante. As normas e diretrizes prestam uma contribuição importante para essa evolução. Os nossos relés de segurança PSR permitem que você crie novos conceitos de segurança, oferecendo muitas vantagens:
- A compatibilidade com muitos sensores e atuadores oferece inúmeras possibilidades de aplicação, especialmente em aplicações da construção de máquinas
- Possibilidade de implementação de aplicações até o nível de desempenho PL e conforme ISO 13849 e SIL 3 conforme IEC 62061
- Todos os nossos produtos de segurança possuem certificação TÜV e incluem certificações abrangentes para os mercados globais
- A tecnologia de relés da Phoenix Contact montada no relé de segurança oferece a máxima segurança funcional graças a contatos positivamente guiados
- Nossos relés de segurança com uma largura a partir de 6 mm e um circuito de liberação são adequados para conceitos de segurança modulares