PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B - Relé de segurança
2963802

Relé de segurança para parada de emergência e porta de proteção até SIL 1, cat. 1, PL c, dependendo do aplicativo até SIL 3, cat. 4, PL e, operação de 1 canal, 4 circuitos de corrente de liberação, US = 24 V DC, bornes parafuso plugáveis

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Até cat. 1/PL  c conforme ISO 13849-1, SIL 1 conforme EN IEC 62061, SIL  1 conforme IEC 61508
Depende da aplicação até cat. 4/PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061, SIL 3 conforme IEC 61508
Isolamento básico
Ativação de 1 canal