Conjunto de 35 unidades de relés de segurança como expansão de contato, 4 circuitos de corrente de liberação, 1 circuito de corrente de retorno, juntamente com o dispositivo básico até categoria 3, PL d conforme EN ISO 13849, borne parafuso plugável, largura 22,5 mm
Relés de segurança
Nossos relés de segurança com certificação TÜV com contatos positivamente guiados oferecem a máxima segurança para uma a três funções de segurança fixas. Dependendo da necessidade de espaço, estão disponíveis formatos altamente compactos a partir de 6 mm.
Equipamento de comutação de segurança para tapetes de segurança, réguas de comando, parada de emergência, portas de proteção, cortinas de luz até SIL 3, cat. 4, PL e, operação de 1/2 canais, partida automática ou manual, 2 saídas HL seguras, 1 saída de sinal, US = 24 V DC, borne push-in
Relé de segurança como expansão de contato, retardo de desativação ajustável de 0,5 s ... 30 s, 4 circuitos de corrente de liberação, 1 circuito de corrente de retorno, juntamente com o dispositivo básico até categoria 3, PL d conforme EN ISO 13849, borne parafuso plugável, largura 22,5 mm
Equipamento de comutação de segurança para tapetes de segurança, réguas de comando, parada de emergência, portas de proteção, cortinas de luz até SIL 3, cat. 4, PL e, operação de 1/2 canais, partida automática ou manual, 2 saídas HL seguras, 1 saída de sinal, US = 24 V DC, borne parafuso plugável
Relé de segurança para monitoramento de parada de emergência e de porta de proteção até SIL 3 ou cat. 4, PL e conforme EN ISO 13849, operação de 2 canais, 2 circuitos de corrente de liberação, tensão nominal de entrada: 24 V DC, borne push-in plugável
Módulo de interface para a conexão de vários sensores ou chaves de segurança com contatos normalmente fechados/abertos ao relé de segurança PSR-SDC4, borne push-in plugável
Relé de segurança com IO-Link para parada de emergência, portas de proteção e cortinas de luz até SIL 3, cat. 4, PL e, 2 circuitos de sensores, partida monitorada manual ou automática, 2 circuitos de corrente de liberação, 1 saída de sinal, US = 24 V DC, borne push-in plugável
Expansão de contato de 1 ou 2 canais, 5 contatos normalmente abertos, 1 contato normalmente fechado, 1 circuito de corrente de retorno, juntamente com o dispositivo básico até categoria 4 PL e separação segura conforme EN ISO 13849, largura: 35 mm, borne push-in plugável
Conjunto de 10 unidades, Relé de segurança para monitoramento de parada de emergência e de porta de proteção até SIL 3 ou Cat. 4, PL e conforme EN ISO 13849, operação de 2 canais, 3 circuitos de corrente de liberação, tensão nominal de entrada: 24 V DC, borne parafuso plugável
Relé de segurança para parada de emergência e portas de proteção, bem como para aplicações em elevadores até SIL 3, cat. 4, PL e, operação de 1 ou 2 canais, partida manual ou automática, detecção de circuito cruzado, 3 circuitos de corrente de liberação, US = 24 V DC, borne push-in plugável
Novos produtos
Três famílias de produtos para diferentes aplicações de máquinas
Os nossos relés de segurança compactos cumprem as demandas de todo o mundo para aplicações da construção de máquinas. São especialmente utilizados em máquinas de manuseio de alimentos, embalagens e de montagem.
Relés de segurança a partir de 6 mm de largura
Relés de segurança altamente compactos PSRmini
PSRmini são os mais estreitos relés de segurança do mercado. Os relés de segurança PSRmini necessitam de até 70 % menos espaço no quadro de comando, sem restrições de potência.
- Grande seleção de relés de segurança para funções de segurança como parada de emergência, cortinas de luz, portas de proteção, controle bimanual e muito mais
- Caixas estreitas de 6 mm e 12 mm
- Relés de segurança com 1 a 3 circuitos de liberação
- Expansão de contato disponível com 5 circuitos de liberação
- Conexão a parafuso ou à mola
Relés de segurança com formato comum no mercado
Relés de segurança clássicos PSRclassic
Os relés de segurança PSRclassic clássicos se caracterizam por uma grande seleção de funções e variantes. A largura da caixa corresponde ao padrão comum no mercado.
- Grande seleção de funções de segurança como parada de emergência, cortinas de luz, portas de proteção, controle bimanual e muito mais
- Largura da caixa desde 17,5 mm
- Grande seleção de variantes
- Disponível com até 8 circuitos de liberação
- Conexão a parafuso ou à mola
Relé de segurança multifuncional com até duas funções de segurança ajustáveis
Relés de segurança multifuncionais PSRuni
Com o relé de segurança multifuncional PSRuni, até duas funções de segurança podem ser monitoradas com apenas um dispositivo. A cobertura abrangente das funções comuns de segurança permite a configuração flexível e a personalização de acordo com os requisitos individuais.
- Configuração diretamente no dispositivo por meio da chave de codificação rotativa
- Cobertura de funções de segurança comuns, como: PARADA DE EMERGÊNCIA, cortina de luz
- Monitoramento de dois circuitos independentes
- Largura: 22,5 cm
- Tecnologia de conexão Push-in
Tecnologia de segurança compacta e modular para a construção de máquinas
Como construtor de máquinas, você conhece a dinâmica e as demandas de seu mercado. A segurança funcional está desempenhando um papel cada vez mais importante. As normas e diretrizes prestam uma contribuição importante para essa evolução. Os nossos relés de segurança PSR permitem que você crie novos conceitos de segurança, oferecendo muitas vantagens:
- A compatibilidade com muitos sensores e atuadores oferece inúmeras possibilidades de aplicação, especialmente em aplicações da construção de máquinas
- Possibilidade de implementação de aplicações até o nível de desempenho PL e conforme ISO 13849 e SIL 3 conforme IEC 62061
- Todos os nossos produtos de segurança possuem certificação TÜV e incluem certificações abrangentes para os mercados globais
- A tecnologia de relés da Phoenix Contact montada no relé de segurança oferece a máxima segurança funcional graças a contatos positivamente guiados
- Nossos relés de segurança com uma largura a partir de 6 mm e um circuito de liberação são adequados para conceitos de segurança modulares