PSR-SCP- 24UC/THC4/2X1/1X2 - Relé de segurança
2963721

Relé de segurança para comandos bimanuais conforme ISO 13851 tipo IIIC até SIL 3 ou cat. 4, PL e conforme EN ISO 13849, monitoramento de ativação síncrona < 0,5 s, 2 contatos normalmente abertos, 1 contatos normalmente fechados, isolamento seguro, largura: 22,5 mm, borne parafuso plugável

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis

Suas vantagens

Para controladores de duas mãos conforme ISO 13851 tipo IIIC
Até cat. 4/PL e conforme ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061, SIL 3 conforme IEC 61508
Ativação de 2 canais
Monitoramento de simultaneidade < 0,5 s
Ativação automática
Duas vias de corrente de liberação e uma de sinalização