PSR-SCP- 24UC/ESL4/3X1/1X2/B
-
Relé de segurança
2981059
Relé de segurança para parada de emergência, portas de proteção e cortinas de luz até SIL 3, cat. 4, PL e, operação de 1 ou 2 canais, partida monitorada, manual ou automática, 3 circuitos de corrente de liberação, US = 24 V DC, terminal parafusado plugável
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Família de produtos | PSRclassic |
| Aplicação | Parada de emergência |
| Porta de proteção | |
| Cortina de luz | |
| Ativação | 1 e 2 canais |
| Vida útil mecânica | ca. 107 ciclos de manobras |
| Tipo de relé | Relé eletromecânico com contatos positivamente guiados conforme IEC/EN 61810-3 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tempos | |
| Tempo de resposta típico | 125 ms (partida automática) |
| 110 ms (partida manual monitorada) | |
| Tempo de arranque típ. com Us | 125 ms (em comando através de A1) |
| Tempo de retorno típico | 10 ms (com solicitação através dos circuitos de sensor) |
| 45 ms (com solicitação através de A1) | |
| Tempo de rearranque | < 1 s (Tempo de inicialização) |
| Tempo de redisponibilidade | 1 s (após solicitação da função de segurança) |
| Duração do impulso de partida | ≥ 500 ms (partida manual) |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 16,44 W (Para US = 26,4 V, IL² = 72 A²;Ptotal máx.=2,04 W+14,4 W) |
| Modo de operação nominal | 100 % ED |
| Tensão de isolamento nominal | 250 V |
| Tensão de teste / isolamento | Ver ficha técnica, capítulo "Coordenação de isolamento". |
| Alimentação | |
| Denominação | A1/A2 |
| Tensão de alimentação de comando do circuito de corrente nominal US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Corrente de alimentação de comando IS | típ. 70 mA (com US) |
| Consumo de potência em US | típ. 1,68 W |
| Corrente de ligação | < 3,5 A (Típ. com US, Δt = 3 ms) |
| Tempo de filtragem | 5 ms (Com quebras de tensão em Us, pulsos de teste não permitidos) |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade serial; Diodo supressor |
| Digital: Lógica (S12, S22) | |
| Descrição da entrada | orientado para a segurança |
| Quantidade de entradas | 2 |
| Faixa de tensão de entrada sinal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Faixa de tensão de entrada sinal "1" | 20,4 V ... 26,4 V |
| Faixa de corrente de entrada Sinal "0" | 0 mA ... 2 mA |
| Corrente de ligação | máx. 110 mA (Típ. com US, Δt = 3 ms) |
| Tempo de filtragem | máx. 2 ms (Amplitude dos pulsos de teste Low, na taxa dos pulsos de teste 100 ms) |
| Não são permitidos pulsos de teste de brilho/pulsos de teste High. | |
| Simultaneidade | ∞ |
| Máx. resistência total de linha admissível | 50 Ω |
| Ligação de proteção | Diodo supressor |
| Consumo de energia | 38 mA (típ. com US) |
| Digital: Circuito de partida (S34, S35) | |
| Descrição da entrada | não orientado para a segurança |
| Quantidade de entradas | 2 |
| Faixa de tensão de entrada sinal "1" | 20,4 V ... 26,4 V |
| Corrente de ligação | < 6 mA (típ. com US em S34/35, Δt = 70 ms) |
| Tempo de filtragem | Não são permitidos pulsos de teste |
| Máx. resistência total de linha admissível | 50 Ω |
| Ligação de proteção | Diodo supressor |
| Consumo de energia | 0 mA (típ. com US em S34) |
| 1 mA (típ. com US em S35) | |
| Relés: Condutores de corrente de liberação (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Descrição da saída | respectivamente 2 contatos NA em série, orientado para a segurança, sem potencial |
| Quantidade de saídas | 3 |
| Tipo de contato de comutação | 3 Vias de contato |
| Material de contato | AgSnO2 |
| Tensão de comutação | min. 10 V |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potência ligada | min. 100 mW |
| Corrente de ligação | min. 10 mA |
| máx. 6 A | |
| Capacidade de comando | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| Corrente-limite permanente | 6 A (Observar a redução de carga e a curva de limite de carga) |
| Corrente cumulativa quadr. | 72 A2 (Observar derating) |
| Frequência de comando | máx. 0,5 Hz |
| Vida útil mecânica | 10x 106 ciclos de manobras |
| Fusível de saída | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (para aplicações low-demand) | |
| Relés: Corrente de sinalização (41/42) | |
| Descrição da saída | 2 contatos NF em paralelo, não orientados para a segurança, sem potencial de terra |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Tipo de contato de comutação | 1 via de corrente de sinalização |
| Material de contato | AgSnO2 |
| Tensão de comutação | min. 10 V AC/DC |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potência ligada | min. 100 mW |
| Corrente de ligação | min. 10 mA |
| máx. 6 A | |
| Capacidade de comando | 1,5 A (AC15) |
| 2 A (DC13) | |
| Corrente-limite permanente | 6 A |
| Corrente cumulativa quadr. | 36 A2 (Observar derating) |
| Frequência de comando | máx. 0,5 Hz |
| Vida útil mecânica | 10x 106 ciclos de manobras |
| Fusível de saída | 6 A gL/gG |
| Tecnologia de conexão | |
| plugável | sim |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola de condutor AWG | 24 ... 12 |
| Comprimento de decapagem | 7 mm |
| Rosca | M3 |
| Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Indicação de estado | 2 x LED (verde) |
| Indicação de tensão operacional | 1 x LED (verde) |
| Largura | 22,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidade | 114,5 mm |
| Cor (Caixa) | amarelo (RAL 1018) |
| Material caixa | PA |
| Dados técnicos de segurança | |
| Categoria de parada | 0 |
| Dados técnicos de segurança: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 ciclos de comutação/ano) |
| Dados técnicos de segurança: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dados técnicos de segurança: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dados técnicos de segurança: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Grau de proteção mínimo no local de montagem | IP54 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 55 °C (Observar derating) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altura de aplicação | ≤ 2000 m (através de NN) |
| Umidade do ar máxima admissível (armazenamento/transporte) | 75 % (em média, 85% ocasionalmente, sem condensação) |
| Máx. umidade do ar admissível (funcionamento) | 75 % (em média, 85% ocasionalmente, sem condensação) |
| Choque | 15g |
| Vibração (funcionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,15 mm, 2g |
| CE | |
| Identificação | conformidade CE |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | vide curva derating |
| Posição de montagem | horizontal ou vertical |
| Código | 2981059 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNA1 |
| Chave de produto | DNA123 |
| GTIN | 4017918927202 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 182,8 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 193,61 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8c3db85c-8969-449e-86af-0a14d7f5919c |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 7,133 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Ativação manual monitorada e automática
Até cat. 4/PL e conforme ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061, SIL 3 conforme IEC 61508
Três vias de corrente de liberação e uma de sinalização
Ativação de 1 e 2 canais
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP