PSR-SCP-24DC/ESD/5X1/1X2/300 - Relé de segurança
2981428

Relé de segurança para monitoramento de parada de emergência e porta de proteção até SIL 3 ou cat. 4, PL e (EN ISO 13849), operação de 1 ou 2 canais, ativação manual ou automática, 3 contatos normalmente abertos, 1 contato normalmente fechado, 2 contatos normalmente abertos com retardo de desativação de 0,2 s ... 300 s, terminal parafusado plugável

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Máx. 3 contatos sem retardo e 2 com retardo de rearme
Ativação manual monitorada e automática
Até cat. 3/4 e PL d/e conforme EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061, SIL 3 conforme IEC 61508
Para monitoramento de parada de emergência e porta de proteção, bem como avaliação de cortinas de luz
Ativação de 1 e 2 canais
Tempo de retardo ajustável de 0,2 s ... 300 s (24 níveis)
Etiquetas de proteção contra manipulação do tempo ajustado (PSR-ESD-300) ou proteção eletrônica contra manipulação (PSR-ESD-30)