PSR-SCP- 24UC/ESAM4/8X1/1X2 - Relé de segurança
2963912

Relé de segurança para monitoramento de parada de emergência e de porta de proteção até SIL 3 ou cat. 4, PL e conforme EN ISO 13849, operação de 1 ou 2 canais, 8 circuitos de corrente de liberação, US = 24 V DC, borne parafuso plugável

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Até cat. 4/PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061, SIL 3 conforme IEC 61508
Ativação monitorada manualmente, bem como automaticamente em um equipamento
Ativação de 1 e 2 canais
8 vias de corrente de liberação, 1 via de corrente de sinalização