Interruptor de segurança sem contato, atuador, até Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo de montagem 4 (EN ISO 14119), nível de codificação reduzido, formato compacto
Interruptores de segurança
O interruptor de segurança sem contato compacto PSRswitch monitora portas de proteção e posições. Graças à tecnologia RFID integrada, o interruptor oferece proteção máxima contra manipulação e o mais elevado nível de segurança funcional conforme EN ISO 14119. Unidades de avaliação compatíveis, cabeamento SAC e diagnóstico integrado permitem uma solução econômica para uma fábrica digital.
Interruptor de segurança sem contato, sensor, até Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo de montagem 4 (EN ISO 14119), nível de codificação reduzido, 2 contatos NA, formato compacto, conector M8 de 4 polos
Interruptor de segurança sem contato, atuador, até Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo de montagem 4 (EN ISO 14119), nível de codificação reduzido, formato redondo
Interruptor de segurança sem contato, sensor, até Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo de montagem 4 (EN ISO 14119), nível de codificação reduzido, 1 contato NO/1NC, formato compacto, cabo de PVC aberto de 5 m
Interruptor de segurança sem contato, atuador reforçado, até Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo de montagem 4 (EN ISO 14119), nível de codificação reduzido, formato compacto
Interruptor de segurança sem contato, atuador reforçado, até Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo de montagem 4 (EN ISO 14119), nível de codificação reduzido, formato plano
Interruptor de segurança sem contato, sensor, até Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo de montagem 4 (EN ISO 14119), nível de codificação reduzido, 1 contato NO/1NC, formato plano, cabo de PVC aberto de 3 m
Interruptor de segurança sem contato, sensor, até Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo de montagem 4 (EN ISO 14119), nível de codificação reduzido, 2 contatos NA, formato plano, cabo de PVC aberto de 5 m
Interruptor de segurança sem contato, sensor, até Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo de formato 4 (EN ISO 14119), nível de codificação reduzido, 2 contatos NA, formato redondo, conector M8 de 4 polos
Interruptor de segurança sem contato, atuador reforçado, até Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo de montagem 4 (EN ISO 14119), nível de codificação reduzido, formato redondo
Interruptor de segurança PSRswitch compacto e sem contato
Monitoramento inteligente de porta de proteção e posição com o interruptor de segurança sem contato PSRswitch
O interruptor de segurança sem contato PSRswitch monitora portas de proteção e posições de máquinas para, em caso de emergência, colocar máquinas e instalações em um estado seguro.
Suas vantagens
- Proteção máxima contra manipulação graças a três níveis de codificação RFID
- Conexão em série segura com informações de diagnóstico abrangentes
- Conexão M12 para a instalação e manutenção simples
- Design compacto para uma montagem flexível em portas e tampas
- Solução completa econômica para uma fábrica digital segura
Novos produtos
Interruptores de segurança magnéticos
Registro seguro do estado
Os interruptores de segurança magnéticos PSR-MIS monitoram protetores separadores móveis sem contato.
Características principais
- 3 formatos
- Conexão em série segura até PL d
Suas vantagens
- Princípio de comutação magnética comprovado para monitoramento confiável de estado
- Diagnóstico simples graças indicação de LED diretamente no sensor
- Vários formatos para a montagem flexível em portas e tampas
Máxima proteção contra manipulação Três níveis de codificação RFID: Fixcode, Unicode e Multicode
A tecnologia RFID sem contato permite um funcionamento sem desgaste e, em simultâneo, com a máxima flexibilidade na montagem. Além disso, os interruptores de segurança estão protegidos contra manipulação através da codificação RFID clara.
Assim, o sensor está disponível com três diferentes possibilidades de codificação: como Fixcode, com um atuador fixamente programado, como Unicode, com atuadores intercambiáveis e programáveis. E como Multicode aceitando todos os atuadores, sem necessidade de programação.
O nosso PSRswitch tem certificação TÜV e cumpre assim todos os padrões de segurança importantes.
Design compacto Montagem flexível em portas e tampas
O interruptor de segurança PSRswitch pode ser montado de forma muito variável: quer seja na vertical em portas de proteção, na horizontal em tampas mais pequenas ou para o monitoramento de diferentes posições. O sensor e o atuador também podem ser posicionados quase livremente em locais de difícil acesso, uma vez que o sensor de segurança pode ser aproximado desde todos os lados. A conexão ocorre através de um conector M12 padrão. A conexão em série segura de vários interruptores de segurança PSRswitch até à unidade de avaliação é possível através de distribuidores Y padronizados e cabos para sensor/atuador livremente montáveis.
Além disso, você pode instalar um botão de rearranque diretamente no interruptor de segurança. Isto evita arranques involuntários da máquina, p. ex., se uma porta se fechar acidentalmente durante os trabalhos de manutenção.
Diagnóstico inteligente com IO-Link Conexão em série segura conforme EN ISO 14119
Os interruptores de segurança sem contato PSRswitch são adequados tanto para a aplicação individual como para conexão em série segura até PL e conforme EN ISO 13849. Assim, é possível conectar até 30 interruptores de segurança em série.
A conexão em série segura tem uma estrutura de dois canais: as informações de estado relevantes para a segurança dos interruptores conectados são transmitidas para uma unidade de avaliação adequada. Além disso, através de um canal de diagnóstico é possível transmitir via IO-Link para o controlador hierarquicamente superior outras informações de estado não relevantes para a segurança dos interruptores de segurança PSRswitch – como, p. ex., "porta aberta" ou "porta fechada". Assim, é possível adquirir e avaliar os dados em tempo real.
Diagnóstico inteligente com PSRswitch via IO-Link
1. Relés de segurança PSRmini
As informações de estado de cada interruptor são transmitidas através do canal de diagnóstico inteligente para o relé de segurança PSR-MC42 como unidade de avaliação. O relé de segurança transmite os dados de diagnóstico não orientados para a segurança dos interruptores através de IO-Link para o controlador.
2. Gateway IO-Link
Independentemente do conceito de segurança, os dados de diagnóstico não orientados para a segurança dos interruptores são transmitidos através do canal de diagnóstico inteligente para o gateway IO-Link. A partir daí, os dados são transmitidos via IO-Link para o controlador.
3. Cabeamento direto
Uma outra variante é o cabeamento direto dos interruptores de segurança com o controlador da máquina. Nesta versão a conexão em série segura também tem uma estrutura de dois canais. Os interruptores de segurança são conectados em um dispositivo de comutação de segurança.
Evitar o mascaramento de erros Máxima disponibilidade da instalação até PL e
Com a nova norma de segurança EN ISO 14119, a prevenção do mascaramento de erros se torna mais relevante. Você pode fechar esta falha de segurança de forma muito fácil com os interruptores de segurança PSRswitch da Phoenix Contact:
O interruptor de segurança inteligente PSRswitch monitora permanentemente os dois canais quanto a erros e, ao contrário de interruptores convencionais, evita o mascaramento de erros em sua instalação. Se ocorrer um erro em um canal, o interruptor usa o segundo canal para se desligar de forma segura e evita o religamento.
Esta detecção de erros permite alcançar o mais alto nível de desempenho PL e na cascata.