Contator para semicondutor monofásico, tensão de entrada: 24 V DC, corrente de saída: 50 A, chaveamento de tensão neutra
Contatores de estado sólido
Contatores de estado sólido são contatores mecânicos claramente superiores em termos de velocidade de comutação, vida útil operacional e robustez. Os contatores de estado sólido trabalham de modo confiável e com tempos de comutação estáveis até mesmo em atmosferas com poeiras ou quimicamente agressivas. Comutam sem ruído e sem desgaste cargas ôhmicas e indutivas. Os contatores de estado sólido da série CONTACTRON estão disponíveis para redes monofásicas e trifásicas e também oferecem uma função de inversão consoante o tipo.
Contator reversível para semicondutor trifásico com entrada 24 V DC, corrente de saída 2 A, chaveamento de tensão neutra, opcionalmente com fusível térmico
Contator para semicondutor monofásico, tensão de entrada: 24 V DC, corrente de saída: 20 A, chaveamento de tensão neutra
Contator para semicondutor monofásico, tensão de entrada: 230 V AC, corrente de saída: 30 A, chaveamento de tensão neutra
Contator reversível para semicondutor trifásico com entrada 24 V DC, corrente de saída 37 A, chaveamento de tensão neutra, opcionalmente com fusível térmico
Relé eletrônico de inversão de carga, para comando direto de usuários na rede trifásica, com LED e equipamento de proteção, saída: 110-550 V AC/3 x 9 A
Contator para semicondutor monofásico, tensão de entrada: 230 V AC, corrente de saída: 20 A, chaveamento de tensão neutra
Contator para semicondutor monofásico, tensão de entrada: 24 V DC, corrente de saída: 30 A, chaveamento de tensão neutra
Contator de estado sólido trifásico, tensão de entrada: 24 V DC, corrente de saída: 20 A, chave de tensão zero
Contator de estado sólido trifásico, tensão de entrada: 24 V DC, corrente de saída: 30 A, chave de tensão zero
Suas vantagens com nossos contatores de estado sólido
- Comutação confiável e rápida graças à eletrônica sem desgaste
- Robusto – insensível a choques e vibrações
- Cabeamento simples graças ao circuito de travamento e ao cabeamento de carga
- Potência de comutação até 18,5 kW
- Arranque direto e reversão de motores assíncronos de corrente alternada
Comutação de grandes cargas de corrente alternada
Comute sem falhas na rede elétrica: os contatores de estado sólido da Phoenix Contact somente comutam na passagem neutra. Isso significa que não existem impulsos de interferência de alta frequência.
Outras vantagens na prática:
- Acionamento simples – com variantes de 24 V DC ou 230 V AC de tensão de entrada
- Circuito de travamento e cabeamento de carga integrados
- Em caso de sobreaquecimento do módulo, um fusível térmico opcional efetua o desligamento