Repetidor modular para isolamento galvânico e aumento de alcance para DeviceNet™, SDS, CANopen®, índice de dados até 1 MBit/s. Isolamento galvânico de alta qualidade entre as interfaces, fixação em trilho, alimentação 24 V DC
Repetidor de bus de campo conversores de interface seriais
Os repetidores de bus de campo para sistemas de bus PROFIBUS e RS-485 permitem ampliar sua rede em termos de espaço independentemente da taxa de transmissão de dados. Desse modo, também é possível ampliar o número de participantes através da segmentação com repetidores. Dependendo das demandas, você pode aumentar os alcances, transmitir com imunidade a EMC, ampliar canais e distribuir. O conceito modular torna viáveis quaisquer combinações de canais de cobre e fibra óptica. Com os conversores de interface seriais, interfaces seriais como RS-232, RS-485, RS-422 e TTY podem ser convertidas entre si para tornar possível a conexão de diversos dispositivos.
Resistor de terminação ativo para sistemas de bus PROFIBUS e RS-485, alimentação de tensão redundante, disponibilização de tensão de alimentação através de conector bus para trilho de fixação, isolamento galvânico, terminação comutável, interface de programação integrada
Conversor de interface, para conversão RS-232 (V.24) para RS-422 (V.11) e RS-485, com separação galvânica, 2 canais, montável sobre trilho
Repetidor, para separação de potencial e elevação de alcance em sistemas Bus com 2 fios RS-485, separação em 3 vias, montável sobre trilho
Repetidor modular, para isolação de potencial e aumento de alcance para PROFIBUS até 12 MBit/s, isolação em 4 vias, montável sobre trilhos, alimentação 24 V DC.
Repetidor modular, para isolação de potencial e aumento de alcance em sistemas Bus RS 485 de 2 condutores até 500 Mbit/s, isolação em 4 vias, montável sobre trilhos, alimentação 24 V DC.
Conversor de interface, para separação galvânica de interfaces RS-232 (V.24), 4 canais, montável sobre trilho
Conversor de interface, para conversão RS-232 (V.24) para TTY, com separação galvânica, 2 canais, montável sobre trilho
Repetidor, para separação de potencial e elevação de alcance em sistemas Bus LON com 2 fios RS-485, separação em 3 vias, montável sobre trilho
Estrutura modular
Estrutura modular
Os repetidores de cobre para mais potência no sistema:
- A identificação de delimitador de início filtra telegramas PROFIBUS destruídos
- A retemporização de bit permite conectar os equipamentos em cascata em qualquer profundidade
- O isolamento galvânico de alta qualidade assegura uma imunidade a interferência adequada para a indústria
Além disso, o conceito modular dos equipamentos PSI-MOS assegura a mistura desejada de canais de cobre e de fibra óptica: os equipamentos podem ser conectados entre si de forma rápida e simples através do conector bus para trilho de fixação. Assim, fica resolvido o cabeamento transversal para sinais de dados e tensão de alimentação.
- Instalação rápida sem erros de cabeamento
- Combinar até dez equipamentos conforme a aplicação e desmontar opcionalmente até 30 canais em cobre ou fibra óptica
- Mesmo durante o funcionamento é possível trocar módulos individuais sem prejudicar os outros
- O fornecimento de energia de sistema opcional também pode ser utilizado de forma redundante
Repetidores de bus de campo
Repetidores de bus de campo - expansão através de segmentação
Os repetidores da Phoenix Contact permitem ampliar sua rede em termos de espaço independentemente da taxa de transmissão de dados. Desse modo, também é possível ampliar o número de participantes através da segmentação com repetidores de bus de campo. Dependendo das demandas, você pode aumentar os alcances, transmitir com imunidade a EMC, ampliar canais e distribuir. O conceito modular torna viáveis quaisquer combinações de canais de cobre e fibra óptica.
- A retemporização de bits integrada com processamento de sinais permite conectar os repetidores de bus de campo em cascata em qualquer profundidade
- A sobreamostragem de bits integrada assegura telegramas sem interferências
- A identificação de delimitador de início detecta telegramas PROFIBUS destruídos sem efeitos e os filtra para fora da rede
Terminação ativa com PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
Terminação ativa para redes PROFIBUS e RS-485
Terminação ativa de redes PROFIBUS e RS-485: com PSI-TERMINATOR-PB-TBUS, isso não é problema.
Isso traz vantagens claras para você:
- Comunicação de bus sem falhas graças à terminação ativa permanente: pode acoplar e desacoplar participantes de bus durante o funcionamento
- Interface de programação fixa na rede
- Fonte de alimentação redundante
- Disponibilidade de tensão de alimentação através de conectores bus para trilho de fixação para a operação em conjunto
Equipamentos ativos de programação e diagnóstico fornecem tensão através da conexão D-SUB. O equipamento também pode ser utilizado como interface de serviço definida dentro de um sistema de bus.