PSM-ME-REP LON485-P - Repetidor
2708041

Repetidor, para separação de potencial e elevação de alcance em sistemas Bus LON com 2 fios RS-485, separação em 3 vias, montável sobre trilho

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Proteção contra sobretensão integrada com derivação transiente para o trilho de fixação
Equipamento pequeno com otimização de espaço 22,5 mm
Isolamento em 3 vias de alta qualidade entre todas as interfaces
Resistores de terminação integrados comutáveis
Todas as conexões conectáveis através de terminal parafusado COMBICON