PSI-REP-DNET CAN - Repetidor
2313423

É preparada para os requisitos da CRA

Repetidor modular para isolamento galvânico e aumento de alcance para DeviceNet™, SDS, CANopen®, taxa de transmissão de dados até 1 Mbit/s. Isolamento galvânico de alta qualidade entre as interfaces, para fixação em trilho, alimentação 24 V DC. O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Detalhes do produto









Suas vantagens

Identificação automática de taxa de transmissão de dados ou ajuste fixo da taxa de transmissão de dados através de chave DIP
Taxas de transmissão de dados até 1 MBit/s
Isolamento em 4 vias de alta qualidade entre todas as interfaces
Combinável de forma modular através de conector de trilhos de fixação com os conversores de fibra óptica PSI-MOS
Todas as conexões conectáveis através de terminal parafusado COMBICON
Homologado para utilização na zona 2
Certificação para construção naval conforme DNV GL