A utilização de repetidores permite aumentar claramente a capacidade de potência e a disponibilidade de sistemas de bus. A segmentação de bus com repetidores permite o isolamento galvânico e, adicionalmente, a multiplicação da extensão de rede permitida, bem como a expansão do número de participantes. O repetidor compacto PSM-ME-RS485/RS485-P pode ser utilizado em qualquer sistema de bus RS-485 a 2 fios. O dispositivo oferece suporte para sistemas de bus com formato de dados UART/NRZ com comprimento de caracteres de 10 ou 11 Bit.
PSM-ME-RS485/RS485-P
-
Repetidor
2744429
Repetidor, para separação de potencial e elevação de alcance em sistemas Bus com 2 fios RS-485, separação em 3 vias, montável sobre trilho
Detalhes do produto
UL certificado
ID de certificação: E238705DNV GL
ID de certificação: TAA00001KRKC
ID de certificação: KCC-REI-PCK-FL274442cUL Recognized
ID de certificação: E199827| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,09 A | |||
cUL Listed
ID de certificação: E199827UL registrado
ID de certificação: E199827Produtos compatíveis
Suas vantagens
Montagem sobre trilho de fixação EN padrão
Taxas de transmissão até 1,5 MBit/s
Isolamento em 3 vias de alta qualidade entre todas as interfaces
Equipamento pequeno com otimização de espaço 22,5 mm
Resistores de terminação integrados comutáveis
Todas as conexões conectáveis através de terminal parafusado COMBICON
Certificação para construção naval conforme DNV GL