A utilização de repetidores permite aumentar claramente a capacidade de potência e a disponibilidade de sistemas de bus. A segmentação de bus com repetidores permite o isolamento galvânico e, adicionalmente, a multiplicação da extensão de rede permitida, bem como a expansão do número de participantes.
PSI-REP-RS485W2
-
Repetidor
2313096
Repetidor modular para isolamento galvânico e aumento de alcance em sistemas de barramento de 2 fios RS-485 até 500 kbit/s, isolamento de 4 vias, para fixação em trilho, alimentação de 24 V DC. O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
Detalhes do produto
cULus Recognized
ID de certificação: E238705IECEx
ID de certificação: IECEx ULD 21.0013XATEX
ID de certificação: UL 21 ATEX 2550XcULus Listed
ID de certificação: E199827Produtos compatíveis
Suas vantagens
Taxas de transmissão de dados até 500 kBit/s, ajustável mediante a chave DIP
Isolamento em 4 vias de alta qualidade entre todas as interfaces
Sobreamostragem de bits para identificação segura de falhas esporádicas
Retemporização de bits para uma cascata desejada dos equipamentos
Resistores de terminação integrados comutáveis
Combinável de forma modular através de conector de trilhos de fixação com os conversores de fibra óptica PSI-MOS
Homologado para utilização na zona 2