O conversor de fibra ótica PSI-MOS-RS485W2/FO... transforma com transparência de protocolo sinal de dados elétrico em óptico. O diagnóstico óptico integrado permite um monitoramento permanente das faixas de fibra óptica durante a instalação e também durante o funcionamento. Se a potência de sinal nas linhas de fibra ótica baixar a um nível crítico, é ativado um contato flutuante. Os equipamentos terminais PSI-MOS-RS485W2/FO... E realizam a conversão de uma interface RS-485 para um cabo de fibra óptica. Eles são aplicados preferencialmente em ligações ponto a ponto.
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E
-
Conversor com conector de fibra óptica
2708339
Conversor de fibra óptica com diagnóstico óptico integrado, contato de alarme, para sistema de bus RS-485 de 2 fios (SUCONET K, Modbus ...) até 500 kBit/s, codificação NRZ, equipamento final com uma interface de fibra óptica (BFOC), 850 nm, para cabo de fibra de vidro/PCF (multimodo)
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Restrição de uso | |
| Nota CCCex | Não é permitida a utilização em atmosferas potencialmente explosivas na China. |
| Família de produtos | PSI-MOS |
| MTTF | 957 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo de trabalho 21 %) |
| 426 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 34,25 %) | |
| 176 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 100 %) | |
| MTBF | 272 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 25 °C, ciclo de trabalho: 21% (5 dias/semana, 8 h/dia)) |
| 44 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 40 °C, ciclo de trabalho: 34,25% (5 dias/semana, 12 h/dia)) |
| Separação galvânica | VCC // RS-485 |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 2,88 W |
| Tensão de teste interface de dados / alimentação | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 18 V DC ... 30 V DC (através de borne a parafuso plugável COMBICON) |
| Tensão nominal de alimentação | 24 V DC (conforme UL) |
| Consumo de corrente típico | 120 mA (24 V DC) |
| Máximo consumo de energia | 130 mA |
| ≤ 2 A (Em caso de operação na estação composta, através de conector bus para trilho de fixação) | |
| Comutar | |
| Denominação saída | Saída de relé |
| Descrição da saída | Contato de alarme |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Tensão de comutação máxima | 60 V DC (Carga ôhmica, carga geral) |
| 30 V AC (carga ôhmica) | |
| 42 V AC (peak, carga ôhmica) | |
| Corrente-limite permanente | 0,46 A |
| Alimentação | |
| Tipo de conexão | Borne a parafuso plugável COMBICON |
| Comprimento de decapagem | 7,00 mm |
| Torque de aperto | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Distorção no bit de entrada | ± 35 % (Admissível:) |
| Distorção no bit de saída | < 6,25 % |
| Retardo do bit | ≤ 1 Bit |
| Sinal | Modbus |
| S-BUS | |
| Suconet K | |
| J-BUS | |
| DATA HIGHWAY | |
| Dados: condutor de fibra óptica óptico | |
| Número de canais | 1 |
| Potência de transmissão mínima | -4 dBm (200/230 µm) |
| -17,6 dBm (50/125 µm) | |
| -14 dBm (62,5/125 µm) | |
| Comprimento máx. de transmissão incl. 3 dB de reserva de sistema | 2800 m (F-K 200/230 8 dB/km com conector de montagem rápida) |
| 4200 m (com F-G 50/125 2,5 dB/Km) | |
| 3300 m (com F-G 62,5/125 3,0 dB/Km) | |
| Protocolo de transmissão | Protocolo transparente para interface RS-485 |
| Tipo de conexão | B-FOC (ST®) |
| Comprimento de onda | 850 nm |
| Sensibilidade de recepção mínima | -32,5 dBm (50/125 µm) |
| -32,5 dBm (62,5/125 µm) | |
| -32,1 dBm (200/230 µm) | |
| Sensibilidade de recepção máxima | -3 dBm (200/230 µm) |
| Meio de transmissão | Fibra PCF |
| Fibra de vidro multimodo | |
| Dados: Interface RS-485, 2 fios | |
| Taxa de transmissão serial | 4,8/9,6/19,2/38,4/57,6/75/93,75/115,2/136/187,5/375/500 kBit/s |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso plugável |
| Comprimento de transmissão | ≤ 1200 m (de acordo com o índice de dados com linha de dados blindada, torcida) |
| Resistor de terminação | 390 Ω (comutável) |
| 220 Ω | |
| 390 Ω | |
| Descarregador/ponto de conexão rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Descarregador/ponto de conexão flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível AWG máx. | 14 |
| Bitola do condutor flexível AWG mín. | 24 |
| Condutor único/ponto de prensagem do AWG rígido máx. | 14 |
| Condutor único/ponto de prensagem do AWG rígido mín. | 24 |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Formato de arquivo/codificação | UART (11/10 Bit comutável, NRZ), tolerância a escorregamento |
| Comutação de sentido de dados | autocontrole |
| Largura | 35 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidade | 105 mm |
| Cor (Caixa) | cinza (RAL 7042) |
| Material (Caixa) | PA 6.6-FR |
| Condutor de fibra óptica | |
| Tipos de fibra | 200/230 µm |
| 50/125 µm | |
| 62,5/125 µm | |
| Fibra PCF | |
| Fibra de vidro | |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibração (operação): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, no sentido XYZ |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Impactos (Operação): 15g, duração 11 ms, impulso de choque semisenoidal |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Limitação, ver declaração do fabricante para operação em altura) |
| ≤ 2000 m (Áreas Ex) | |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 30 % ... 95 % (sem condensação) |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| ATEX | |
| Identificação | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | UL 21 ATEX 2550X |
| Observação | Observar as instruções especiais de instalação na documentação! |
| ATEX, interface de fibra óptica | |
| Identificação | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
| II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
| Certificado | PTB 06 ATEX 2042 U |
| Observação | Observar as instruções especiais de instalação na documentação! |
| IECEx | |
| Identificação | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | IECEx ULD 21.0013X |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Certificação Coreia do Sul, KC | |
| Certificado | KCC-REI-PCK-FOCVT2708339 |
| Teste de gases nocivos | |
| Identificação | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Engenharia naval | |
| Identificação | DNV GL |
| Dados de construção naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibração | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 55011 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Descarga de contato | ± 6 kV |
| Descarga de ar | ± 8 kV |
| Observação | Critério B |
| Campo HF eletromagnético | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Intensidade de campo | 10 V/m |
| Observação | Critério A |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2 kV |
| Sinal | ± 2 kV |
| Observação | Critério B |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV |
| Sinal | ± 1 kV |
| Observação | Critério B |
| Interferência induzida | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Interferência induzida | |
| Observação | Critério A |
| Tensão | 10 V |
| Emissão de interferência | |
| Normas / Determinações | EN 55011 |
| Observação | Classe A, campo de aplicação industrial |
| Critérios | |
| Critério A | Indicação operacional normal dentro dos limites estabelecidos. |
| Critério B | Indicação operacional com perturbação temporária que o próprio equipamento corrige. |
| Livre de substâncias nocivas à película de verniz | VDMA 24364:2018-05 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2708339 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNC2 |
| Chave de produto | DNC212 |
| GTIN | 4017918974039 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 235,8 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 154,38 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Conector de fibra óptica 2708481
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Cabo com condutor de fibra óptica 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Cabo com condutor de fibra óptica 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Cabo com condutor de fibra óptica 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Cabo com condutor de fibra óptica 2799432
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fonte de alimentação 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Conector bus para trilho de fixação 2713645
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Ferramenta de montagem 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Dispositivo de medição 2799539
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Chave de fenda 1205037
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Ferramenta de decapagem 2744623
-
PSM PTK - Distribuidor de conexão 2760623
-
PSM PTK-4 - Distribuidor de conexão 2799364
-
PSI-REP-RS485W2 - Repetidor 2313096
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repetidor 2744429
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Linha sistema Bus 2744652
-
SUBCON-PLUS M1 - Conector de barramento D-SUB 2761826
-
SUBCON-PLUS F1 - Conector de barramento D-SUB 2744267
-
SUBCON-PLUS M2 - Conector de barramento D-SUB 2761839
-
SUBCON-PLUS F2 - Conector de barramento D-SUB 2799490
-
SUBCON-PLUS 9/M - Conector de barramento D-SUB 2744018
-
SUBCON-PLUS 9/F - Conector de barramento D-SUB 2744241
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cabo de fibra óptica 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cabo de fibra óptica 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1146509
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Resistor de terminação 2702636
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - Conversor com conector de fibra óptica 2708326
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Cabo de junção de fibra óptica 1402191
Suas vantagens
Combinável de forma modular através de conector bus para trilho de fixação com o repetidor de cobre PSI
Disponibilidade de tensão de alimentação e sinais de dados através de conectores bus para trilho de fixação para a operação em conjunto
Conexões plugáveis através de borne parafuso COMBICON
Identificação automática de taxa de transmissão de dados ou ajuste fixo da taxa de transmissão de dados através de chave DIP
Isolamento galvânico de alta qualidade entre todas as interfaces (RS-485 // portas de fibra óptica // alimentação // conector de trilhos de fixação)
Possível alimentação de tensão redundante através da fonte de alimentação do sistema opcional
Homologado para utilização na zona 2
Interface de fibra óptica com segurança própria (ex op is) para conexão direta nos equipamentos na zona 1
Diagnóstico óptico integrado para monitoramento permanente dos trechos de condutor de fibra óptica
Contato de comutação sem potencial para o alarme antecipado em trechos críticos de condutor de fibra óptica
Adequado para taxas de transmissão até 500 kBit/s
Retemporização de bits para qualquer profundidade em cascata
Certificação para construção naval conforme DNV GL
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP