PSM-CABLE-PROFIB/FC
-
Linha sistema Bus
2744652
Produtos em metros, Linha sistema Bus, PROFIBUS (12 MBit/s), blindado, PVC FR VI/PVC, violeta, 2-condutores (1x2xAWG22/1), cor do fio: vermelho, verde, comprimento de cabo: Entrada livre (1,0 ... 1000,0 m)
Detalhes do produto
| Tipo de sensor | PROFIBUS |
| Número de pólos | 2 |
| Blindado | sim |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Índice de transmissão | ≤ 12 MBit/s |
| Tipo de sinal/categoria | PROFIBUS, 12 MBit/s |
| Extensão da linha | Entrada livre (1,0 ... 1000,0 m) |
| Peso do cabo | 80 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
| Normas/disposições relativas a cabos | Material de condutor DIN EN 13602 Cu-ETP-A... |
| Material de blindagem DIN EN 13602 Cu-ETP-A...-B | |
| Número de pólos | 2 |
| Blindado | sim |
| Estrutura do condutor | 1x2xAWG22/1 |
| Velocidade de sinal | 0,81 c |
| Montagem do condutor linha de sinal | 1x 0,65 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 2x 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 2,55 mm |
| Diâmetro externo de linha | 8,00 mm ±0,4 mm |
| Revestimento externo, material | PVC FR VI |
| Revestimento externo, cor | violeta |
| Material de condutor | Cabo de cobre fino |
| Material isolamento do fio | PE |
| Condutor individual, cor | vermelho, verde |
| Densidade de parede da isolação | 0,95 mm |
| Espessura da parede Revestimento exterior | 0,90 mm |
| Trançado total | 2 condutores trançados longitudinalmente |
| Cobertura visual da blindagem | 55 % |
| Resistência de isolamento | ≥ 16 GΩ*km |
| Resistência de circuito | ≤ 110,00 Ω/km |
| Capacidade do cabo | ca. 28,5 nF/km (com 1 kHz) |
| ≤ 1500 pF/km (assimétrico: Linha contra terra) | |
| Impedância de linha | 150 Ω ±10 % (3 ... 20 MHz) |
| 185 Ω ±10 % (31,25 ... 38,4 kHz) | |
| 270 Ω ±10 % (9,6 kHz) | |
| Tensão de teste | 3600 V DC (3 s) |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | ≥ 150 mm |
| Resistência a tração | ≤ 100 N |
| Atenuação de proteção | ≤ 42,00 dB/km (com 16 MHz) |
| ≤ 22,00 dB (com 4 MHz) | |
| ≤ 4,00 dB (com 38,4 kHz) | |
| ≤ 2,50 dB (com 9,6 kHz) | |
| Anti-inflamabilidade | conforme IEC 60332-3-24 (Cat. C ) |
| conforme CMG FT4 | |
| Resistência ao óleo | resistência restrita contra óleo mineral e graxa |
| conforme IEC 60811-2-1, 4 aos 70 °C | |
| Outras resistências | Resistência contra flexão com baixas temperaturas (conforme DIN VDE 0473 Parte 811-1-4 (após 16 h com - 40 °C)) |
| resistente a UV (CL3 SUN RES) | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C |
| Código | 2744652 |
| Unidades por embalagem | 1 m |
| Quantidade mínima de pedido | 1 m |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | AF1L |
| Chave de produto | AF1LEA |
| GTIN | 4017918836658 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 80,74 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 80,74 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Conector de barramento D-SUB 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - Conector de barramento D-SUB 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - Conector de barramento D-SUB 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Conector de barramento D-SUB 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Conector de barramento D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - Conector de barramento D-SUB 2744380
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Ferramenta de decapagem 2744623
-
QUICK WIREFOX 6 - Alicate de decapagem 1204384
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP